Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

IB IL RS UNI-PAC - Kommunikasjonsmodul
2700893

Inline, Kommunikasjonsmodul, grensesnitt RS-232, RS-485, RS-422: 1 (kan brukes som alternativ), overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

En seriell inn- og utgangskanal i RS-232-, RS-422- og RS-485-utførelse
Støtter forskjellige protokoller
Overføringshastigheten kan stilles inn opptil 250000 bit/s
Antall databit, stoppbit og paritet kan stilles inn
Parametrisering via prosessdata eller PCP
Prosessdatabredde kan stilles inn via DIP: 7, 15 eller 31 Words