IB IL AI 2/SF-PAC - Analogmodul
2861302
El-nr.: 4508512

Inline, Analoginngangsklemme, Analoge innganger: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

2 analoge single ended-signalinnganger for tilkobling av enten spennings- eller strømsignaler
Tilkobling av sensorer i tolederteknikk
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V
Parametrisering av kanalene uavhengig av hverandre via bussystemet
Måleverdiene kan vises i fire forskjellige formater
Oppløsning avhengig av visningens format og måleområdet
Oppdatering av prosessdata for begge kanaler på maks. 1,5 ms