IB IL 24 LSKIP-PAC - Kommunikasjonsmodul
2897457

Inline, Koblingsklemme, for å utvide Inline local bus, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Produktdetaljer









Dine fordeler

All 24 V DC-spenning som er nødvendig for nivået med mindre signaler i en Inline-stasjon, kan forsynes
Dataoverføring mellom klemmene IB IL 24 FLM-PAC og IB IL 24 LSKIP-PAC via RS-422-protokollen