IB IL 24 DO 8-PAC - Digitalmodul
2861289

Forberedes for kravene for CRA

Inline, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

8 digitale utganger
Tilkobling av aktuatorene i 2-, 3- og 4-lederteknikk
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Klemmens totale strøm: 4 A
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Diagnostikk- og statusvisninger