Busskobleren kobler en Inline-stasjon til INTERBUS remote bus og klargjør forsyningsspenning til de tilkoblede deltakerne.
IBS IL 24 BK-T/U-PAC
-
Busskobler
2861580
Inline, Busskobler, INTERBUS, Inline skjermplugg, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
DNV GL
Godkjennings-ID: TAA00001KVBV
Godkjennings-ID: 20977/C1 BVBSH
Godkjennings-ID: 658aRINA
Godkjennings-ID: ELE121121XGABS
Godkjennings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkjennings-ID: E140324LR
Godkjennings-ID: LR23398855TAcULus Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Remote bus-kontakter i kobberteknikk
All 24 V spenning som er nødvendig i en Inline-stasjon på lavnivåsignal, kan forsynes
Automatisk konfigurering av videreførende grensesnitt som remote bus- eller local bus-grensesnitt
Støtter opptil 15 tilkoblede klemmer med remote-bus-kontakt
Galvanisk skille for remote bus-segmentene