Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å registrere digitale signaler.
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC
-
Digitalmodul
2878243
Inline, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 32 (NPN), 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter
Produktdetaljer
Målskisse |
|
Bredde | 48,8 mm |
Høyde | 119,8 mm |
Dybde | 71,5 mm |
Merknader til målangivelser | Husdimensjoner |
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Inline-lokalbuss | |
Antall grensesnitt | 2 |
Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
Overføringshastighet | 500 kBit/s |
Modul | |
ID-kode (des.) | 190 |
ID-kode (hex) | BE |
Lengdekode (heks) | 02 |
Lengdekode (des) | 02 |
Prosessdatakanal | 32 Bit |
Inngangsadresseområde | 4 Byte |
Utgangsadresseområde | 0 Byte |
Registerlengde | 32 Bit |
Behov for parameterdata | 1 Byte |
Behov for konfigurasjonsdata | 4 Byte |
Digital: | |
Betegnelse inngang | Digitale innganger |
Beskrivelse av inngang | EN 61131-2 type 1 |
Antall innganger | 32 (NPN) |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Tilkoblingsteknikk | 1-leder |
Inngangsspenning | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Inngangsspenningsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
Merkeinngangsspenning UIN | 24 V DC |
Nominell inngangsstrøm ved UIN | typ. 2,6 mA |
Typisk inngangsstrøm pr. kanal | 2,6 mA |
Typisk reaksjonstid | < 1 ms |
Retardasjon ved signalendring fra 0 til 1 | 2 ms |
Retardasjon ved signalendring fra 1 til 0 | 4 ms |
Produkttype | IO-komponenter |
Produktserie | Inline |
Byggform | modulær |
Leveringsomfang | inkludert Inline-plugger og merkefelter |
Antall kanaler | 32 |
Driftsmodus | Prosessdatadrift med to ord |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 3,1 W |
Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
Strømforbruk | maks. 90 mA |
Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømforbruk | maks. 100 mA |
Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk) / 24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tilkoblingsteknikk | |
Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Inline-tilkoblingsplugger | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2878243 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDR |
Produktnøkkel | DRI131 |
GTIN | 4046356048507 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 208,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 191,31 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 7f82c62c-c12c-4c65-b65c-3146b1534fe5 |
Kompatible produkter
-
IB IL PD 24V-PAC - Potensialfordeler 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potensialfordeler 2862990
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Pluggsett 2860950
-
IB IL SCN-8 - Inline-plugg 2726337
-
IL CP - Kodestjerne 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Merkefelt 2727515
-
EMT (62X46)R - Innstikksskilt 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Merkefelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Innstikksskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Merke for klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Merke for klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Merke for klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Merke for klemmer 0819233
Dine fordeler
32 digitale innganger, npn-koblende
Tilkobling av sensorer i enlederteknikk
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo