IB IL 24 DI 8-PAC - Digitalmodul
2861247

Inline, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 8, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

8 digitale innganger
Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
Maks. tillatt laststrøm pr. sensor: 250 mA
Maks. tillatt laststrøm fra klemmen: 2 A