Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å sende ut digitale signaler.
IB IL 24 DO 16-PAC
-
Digitalmodul
2861292
El-nr.:
4301910
El-nr.:
4301910
Inline, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 16, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 3-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR23398855TABSH
Godkjennings-ID: 658aRINA
Godkjennings-ID: ELE121121XGABS
Godkjennings-ID: 22-2226444-PDAABS
Godkjennings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkjennings-ID: E140324BV
Godkjennings-ID: 20989_C1 BVcULus Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
16 digitale utganger
Tilkobling av aktuatorene i to- og trelederteknikk
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Klemmens totale strøm: 8 A
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger