Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Med denne klemmen kan du bygge opp en sikret delkrets (segmentkrets) innenfor en hovedkrets. Den interne sikringen sikrer segmentkretsen. Klemmen brukes ikke til spenningsforsyning. Den har dermed heller ingen elementer som gir beskyttelse mot forveksling av poler og overspenning.
IB IL 24 SEG/F-PAC
-
Segmenteringsmodul
2861373
Inline-segmentmodul, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt), 24 V DC, med sikring
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
BV
Godkjennings-ID: 21725/C1 BVBSH
Godkjennings-ID: 658aRINA
Godkjennings-ID: ELE121121XGABS
Godkjennings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkjennings-ID: E140324cULus Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Automatisk oppbygging av en segmentkrets innenfor hovedkretsen
Sikring av segmentkretsen med intern sikring
Diagnostikk- og statusvisninger