Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den brukes til å sende ut digitale signaler.
IB IL 24 DO 32/HD-PAC
-
Digitalmodul
2862822
Inline, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 32, 24 V DC, 500 mA, tilkoblingsteknikk: 1-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Målskisse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Merknader til målangivelser | Husdimensjoner |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Bruksrestriksjoner | |
| CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
| Inline-lokalbuss | |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kbit/s |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | 02 |
| ID-kode (des.) | 189 |
| Lengdekode (des) | 02 |
| Prosessdatakanal | 32 Bit |
| Inngangsadresseområde | 0 Byte |
| Utgangsadresseområde | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlengde (buss) | 32 Bit |
| Feltbussdatatelegram (PROFIBUS) | |
| Behov for parameterdata | 6 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 4 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Type digitalutgang | Halvleder |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 1-leder |
| Antall utganger | 32 |
| Beskyttelseskobling | Overlastbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse; elektronisk |
| Utgangsspenning | 24 V (US - 1 V) |
| Begrensning av induktiv utkoblingsspenning | -45,8 V ... -15 V |
| Maks. innkoblingsstrøm | maks. 1,5 A (med nominell lampelast i 20 ms) |
| Utgangsstrøm | maks. 500 mA (pr. kanal) |
| maks. 8 A (Enhet) | |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Koblingseffekt ved brudd på jordleder | typ. 100 mW (ved 1 kΩ lastmotstand) |
| Utgangsspenning i utkoblet tilstand | maks. 2 V |
| Utgangsstrøm i utkoblet tilstand | maks. 300 µA |
| Merkelast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Merkelast lamper | 12 W |
| Merkelast ohmsk | 12 W (48 Ω) |
| Signalforsinkelse ved utkobling av en induktiv nominell last | typ. 50 ms (1,2 H, 48 Ω) |
| Signalforsinkelse ved utkobling av en lampes nominelle last | typ. 1 ms |
| Signalforsinkelse ved utkobling av en ohmsk nominell last | typ. 1 ms |
| Signalforsinkelse ved innkobling av en induktiv nominell last | typ. 100 ms (1,2 H, 48 Ω) |
| Signalforsinkelse ved innkobling av en lampes nominelle last | typ. 100 ms |
| Signalforsinkelse ved innkobling av en ohmsk nominell last | typ. 500 µs |
| Maksimal koblingsfrekvens ved induktiv nominell last | maks. 0,5 Hz (1,2 H, 48 Ω) |
| Maksimal koblingsfrekvens ved lampens nominelle last | maks. 8 Hz (Denne koblingsfrekvensen begrenses av valgt datarate, antall bussdeltakere, bussens oppbygging, benyttet software og styrings- eller datamaskinsystem.) |
| Maksimal koblingsfrekvens ved nominell ohmsk last | maks. 300 Hz (Denne koblingsfrekvensen begrenses av valgt datarate, antall bussdeltakere, bussens oppbygging, benyttet software og styrings- eller datamaskinsystem.) |
| Reaksjonstid ved kortslutning | ca. 3 s |
| Reaksjonstid ved ohmsk overlast | ca. 3 s |
| Omstartfrekvens ved lampeoverlast | 400 Hz |
| Gjenstartfrekvens ved ohmsk overlast | 400 Hz |
| Egenskaper ved overlast | Auto-restart |
| Egenskaper ved induktiv overlast | Utgangen kan bli ødelagt |
| Egenskaper ved utkobling av spenning | Utgangen følger spenningsforsyningen uten forsinkelse |
| Gyldighet for utgangsdata | typ. 5 ms (etter innkobling av 24 V-forsyningsspenningen (Power-Up)) |
| Engangsenergi i friløp | 400 mJ |
| Returspenningsfasthet mot korte impulser | returspenningsfast |
| Bestandighet mot permanent tilkoblet returspenning | maks. 2 A |
| Overstrømsutkobling | min. 0,7 A |
| Utgangsstrøm ved massebrudd i utkoblet tilstand | maks. 25 mA |
| Produkttype | IO-komponenter |
| Produktserie | Inline |
| Byggform | modulær |
| Leveringsomfang | inkludert Inline-plugger og merkefelter |
| Antall kanaler | 32 |
| Driftsmodus | Prosessdatadrift med to ord |
| Spesielle egenskaper | Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) |
| Diagnostikkmeldinger | Kortslutning eller overlast på de digitale utgangene Feilmelding i diagnostikkoden (buss) samt i visning (2 Hz) via LED (D) i modulen |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,3 W |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 140 mA (HW 00) |
| maks. 30 mA (fra HW 01) | |
| Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | maks. 8 A |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk) / 24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 7,5 V-forsyning (busslogikk) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Mekanisk testing | |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikkelnummer | 2862822 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DRI132 |
| GTIN | 4017918907617 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 201 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 202,91 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | cdd308e5-1841-47a3-b116-16ba8ad576b5 |
Kompatible produkter
-
IB IL PD GND-PAC - Potensialfordeler 2862990
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Pluggsett 2860950
-
IB IL SCN-8 - Inline-plugg 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/32 - Frontadapter 2302777
-
IL CP - Kodestjerne 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Merkefelt 2727501
-
EMT (62X10)R - Innstikksskilt 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Merke for klemmer 0828746
-
UC-TMF 6 - Merke for klemmer 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Merke for klemmer 0829214
-
UC-TMF 12 - Merke for klemmer 0819233
Dine fordeler
32 digitale utganger
Tilkobling av aktuatorene i enlederteknikk
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Klemmens totale strøm: 8 A
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo