Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Hvis maksimal belastning på busskobleren for logikkspenning (UL) eller analogklemmenes forsyningsspenning (UANA) er nådd, kan denne klemmen benyttes for å klargjøre spenningen på nytt. I den forbindelse kobler du en 24 V DC spenning (U24V) til klemmen. Logikkspenningen (UL) og forsyningsspenningen til analogklemmene (UANA) genereres fra denne spenningen. I tillegg muliggjør klemmen mating av 24 V DC hovedspenning (UM) og 24 V DC segmentspenning (US).
IB IL 24 PWR IN/R-PAC
-
Matemodul
2861674
Inlinematemodul hhv. ettermatemodul, komplett med tilbehør (tilkoblingsstikker og merkefelt), 24 V DC, uten sikring
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
BV
Godkjennings-ID: 21725/C1 BVRINA
Godkjennings-ID: ELE121121XGABS
Godkjennings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Godkjennings-ID: E140324LR
Godkjennings-ID: LR23398855TAKompatible produkter
Dine fordeler
All 24 V DC-spenning som er nødvendig for nivået med mindre signaler i en Inline-stasjon, kan forsynes