Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTPOWER 35-3L/N/FE-F - Sterkstrømsrekkeklemme
3212076

Sterkstrømsrekkeklemme, i blokk, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 10, poltall: 5, tilkoblingstype: PowerTurn-tilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm2, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 35 mm2, monteringstype: direkte fastskruing, farge: grå/blå/gulsvart

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Sterkstrømsrekkeklemmen gir enkel og lett plugging, også for store ledere
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy