Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UT 4-MTL-P/P - Knivskillerekkeklemme
3046146

Knivskillerekkeklemme, med betjeningslask og prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompakt byggform og høy strømbelastning på 20 A