QTC 1,5-MT BU - Knivskillerekkeklemme
3205213

Knivskillerekkeklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 17,5 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Hurtigtilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Testet for jernbaneformål