UTTB 2,5/2P - Etasjerekkeklemme
3060351
El-nr.: 1201346

tverrsnitt
tilkoblingstype
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Etasjerekkeklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Potensialføring på to etasjer