UPBV 2,5/ 5 - Stikker
3045431

Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2- 4 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kan laskes med standardlasker FBS ...
Store merkemuligheter
Praksisorientert kodemulighet
Dermed kan tilkoblede ledere legges plassbesparende rett i kabelkanalen