Pluggelement på venstre side, hus venstre side uten festetapper, til høyre åpnet uten deksel
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 20 A | 26 - 16 | |
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Flerledertilkobling | 600 V | 5 A | 26 - 16 |