PTTB 1,5/S/4P-PV - Etasjerekkeklemme
3213852

Etasjerekkeklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., med potensialforbinder, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 16 A, tilkoblingstype: Stikkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Ved siden av de velkjente systemegenskapene i CLIPLINE complete-systemet har push-in-tilkoblingsklemmene en enkel kabling av ledere med endehylser eller entrådede ledere, uten bruk av verktøy
Kompakt byggform og tilkobling på forsiden gjør det mulig å foreta oppkobling selv der det er trangt om plassen
Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak
Testet for jernbaneformål