Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PP-H 1,5/S/7 - Stikker
3212565

Stikker, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 7, poltall: 7, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Store merkemuligheter
Med de selvkonfeksjonerbare Push-in-Technology-COMBI-pluggene har man for alle oppgaver en løsning som brukeren selv kan omsette i praksis
Testet for jernbaneformål