Remote I/O-systemer

Remote I/O-systemer

Remote I/O-systemene fra Phoenix Contact i beskyttelsesgradene IP20 og IP65/67 er egnet for alle vanlige bussystemer og nettverk. Du kan samle inn inn- og utgangssignaler direkte i automasjonskapet, eller på anleggene og maskinene. Pålitelig overføring av din data- og signaltrafikk - optimalisert for differensierte bruksområder. Bruk produkter med forskjellige mekaniske egenskaper og funksjoner.

Go to Product Detail Page for item 2702008
AXL F AI4 U XC 1H - Analogmodul
AXL F AI4 U XC 1H - Analogmodul
2702008

Axioline F, Analog inngangsmodul, Analoge innganger: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tilkoblingsteknikk: 2-, 3-, 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, integrert sensorforsyning, Extreme Conditions-variant, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Dine fordeler

  • Stort sortiment med Remote-I/O-systemer for automasjonskap- og feltinstallasjonen
  • Enkel integrering i styresystemer med beskrivelsesfiler
  • Stort funksjonsspekter og forskjellige byggformer gir fleksibel bruk
  • Økt anleggstilgjengelighet på grunn av pålitelighet også under de mest vanskelige forhold
  • IO-Link-kommunikasjon gir bedre fleksibilitet og flere funksjoner

Nye produkter

Axioline E – digitale IP65 / 67 IO-Link I/O-bokser, DIO8, DI8
I/O-moduler for temperaturregistrering til Remote-I/O-systemet Axioline P
I/O-modul for temperaturregistrering til Remote-I/O-systemet Axioline F
Axioline Smart Element med serielt grensesnitt (RS-232/RS-485) og utvidet funksjonsutvalg
I/O-modul med to målerinnganger for Remote-I/O-systemet Axioline F
Axioline Smart Elements – I/O-inngangsmodul for 48-V-DC-signaler
Axioline E-IO-Link-I/O-Box til feltinstalleringen
Passive analoge Hot-Swap-inngangsmoduler for Remote-I/O-systemet Axioline P
Passive analoge inngangsmoduler for Remote-I/O-systemet Axioline F
AXL F PSRTD8 1F
IO-Link-I/O-Box til feltinstalleringen
Busskobler for Modbus/TCP
Safety over EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Elements – pluggbare analoge inn- og utgangs-I/O-moduler

IO-Link-I/O-boks til feltinstalleringen

Tilkobling av opptil åtte digitale sensorer

Denne Axioline E-enheten kan tilkobles en IO-Link-Master via en IO-Link-B-port. Slik kan du samle inn og formidle digitale signaler via IO-Link. Med en IO-Link-master er bruk mulig innenfor forskjellige nettverk.

Viktigste egenskaper

  • Tilkobling til en IO-Link-master med M12-pluggforbinder (A-kodet, 4-polet)
  • Type-A-port
  • IO-Link-spesifikasjon V1.1.3
  • Tilkobling av opptil 8 innganger eller 8 inn- eller utganger med M12-pluggforbindere (A-kodet, 5-polet)
  • Beskyttelsesgrad IP65 / 67 / 69
  • Enkeltkanaldiagnostikk
  • 30 mm byggbredde

Dine fordeler

  • Tilkobling av sensorer og aktuatorer i umiddelbar nærhet av prosessen i trange rom
  • Ytelsessterk og med minimalt kablingsarbeid
  • Rask installering grunnet M12-Push-pull-hurtigkoblingsteknikk
  • Lang levetid og anleggstilgjengelighet på grunn av robust byggeform
  • Optimale tilkoblingsmuligheter for fremtidssikker automatisering

I/O-moduler for registrering av temperaturer

Tilkobling av motstandstemperatursensor

De nye RTD-modulene er utviklet for det høytilgjengelige Axioline P Remote-I/O-systemet. De brukes til å registrere signaler fra resistive temperatursensorer. Modulene støtter alle vanlige kretskort- og nikkelsensorer.

Viktigste egenskaper

  • 8 analoge inngangskanaler for tilkobling av temperaturmålemotstand (RTD)
  • Lineære innganger opptil 10 kΩ
  • Utvidet temperaturområde på -40 °C ... +70 °C
  • Hot-Swap-kompatible I/O-moduler
  • Egensikre og ikke-egensikre innganger
  • Tilkobling av sensorer i 2-, 3- og 4-leder-teknologi

Dine fordeler

  • Oppfyller kravene til alle bruksområder med tilkobling av alle vanlige RTD-er og lineære motstandsinnganger
  • Fleksible bruksområder og større sensoravstander takket være bruk av 2-, 3- og 4-lederteknologi
  • Høy pålitelighet og tilgjengelighet takket være et utvidet temperaturområde og systemisk hot-swap-funksjon

I/O-modul for registrering av temperaturer

Tilkobling av motstandstemperatursensor

Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-I/O-stasjon. Den brukes til å registrere signaler fra resistive temperaturfølere i eksplosjonsfarlige områder, sone 0 og sone 1. Modulen støtter alle vanlige kretskort- og nikkelfølere.

Viktigste egenskaper

  • 8 analoge inngangskanaler for tilkobling av temperaturmålemotstand (RTD)
  • Lineære innganger opptil 10 kΩ
  • Utvidet temperaturområde på -40 °C ... +70 °C
  • Egensikre innganger
  • Tilkobling av sensorer i 2-, 3- og 4-leder-teknologi

Dine fordeler

  • Oppfyller kravene til alle bruksområder med tilkobling av alle vanlige RTD-er og lineære motstandsinnganger
  • Fleksible bruksområder og større sensoravstander takket være bruk av 2-, 3- og 4-lederteknologi
  • Høy pålitelighet takket være et utvidet temperaturområde
  • Tilkobling til RTD-følere i sone 0 og 1

I/O-moduler med serielt grensesnitt

Varianter med utvidet funksjonalitet

Disse Axioline Smart Elementene muliggjør drift av kommersielt tilgjengelige perifere enheter med et serielt grensesnitt på et bussystem. Overføringshastigheter på opptil 230 400 bit/s er mulig på det serielle grensesnittet. Blant annet støttes Modbus/RTU-protokollen.

Viktigste egenskaper

  • En seriell inn- og utgangskanal
  • RS-485-grensesnitt eller RS-232-grensesnitt
  • Antall databit, stoppbit og paritet kan stilles inn
  • Støtter forskjellige protokoller
  • Støtte for Modbus/RTU-klient og -server
  • 61 byte serielle grensesnittdata kan overføres per syklus

Dine fordeler

  • Rask henting av data som overføres via det serielle grensesnittet
  • Målrettet filtrering av Modbus/RTU-telegrammer via justerbart adressefilter
  • Optimalisert tilpasning til responstiden til Modbus/RTU-servere
  • Betydelig plassbesparelse i automasjonsskapet grunnet I/O-system som kan kombineres modulært

I/O-modul med to målerinnganger

Registrering av impulser

Denne Axioline F-målermodulen registrerer og bearbeider raske impulser fra sensorer. I/O-modulen har to målerkanaler. Modulen kan benyttes i fire moduser: hendelsesmåling, frekvensmåling, tidsmåling, hastighetsmåling.

Viktigste egenskaper

  • 2 målerinnganger
  • 32-bit-teller (oppover og nedover)
  • Maksimal inngangsfrekvens 200 kHz
  • Engangsmåling eller periodisk måling

Dine fordeler

  • Styring av to utganger pr. kanal, avhengig av referanseverdier
  • Fleksibel styring av målingen via maskin- eller programvare-gate
  • Rask installering grunnet push-in-tilkoblingsteknikk
  • Robust mekanikk for forskjellige bruksområder

Digital I/O-modul

Inngangsmodul for 48-V-DC-signaler

Axioline Smart Element er en digital inngangsmodul for bruk i applikasjoner med 48-V-DC-signaler. Gjennom tilkoblingen via en Backplane til en PLCnext Control eller en busskobler kan den driftes på forskjellige nettverk.

Viktigste egenskaper

  • 8 digitale innganger iht. EN 61131-2 type 1 og type 3 for 48-V-DC-innganger
  • Nominell spenning: 48 V DC
  • Nominell strøm: 2,4 mA
  • Filtertid: <1 ms
  • Lagret utstyrsmerkeskilt

Dine fordeler

  • Kan brukes i applikasjoner med 48-V-DC-signaler
  • Tilkobling av sensorene i jordpotensialfri tolederteknikk
  • Kompakt utstyrsdesign frigjør plass i automasjonsskapet
  • Rask kabling ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk

IO-Link-I/O-Box til feltinstalleringen

Tilkobling av opptil åtte digitale sensorer

Denne Axioline E-enheten kan tilkobles en IO-Link-Master via en IO-Link-B-port. Slik kan du samle inn og formidle digitale signaler via IO-Link. Med en IO-Link-master er bruk mulig innenfor forskjellige nettverk.

Viktigste egenskaper

  • Tilkobling til en IO-Link-master med M12-pluggforbinder (A-kodet, 5-polet)
  • Type B-port
  • IO-Link-spesifikasjon V1.1.3
  • Tilkobling av opptil 16 inn-/utganger med M12-pluggforbindere (A-kodet, 5-polet)
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Enkeltkanaldiagnostikk
  • Beskyttelsesgrad: IP65, IP67, IP69

Dine fordeler

  • Ytelsessterk og med minimalt kablingsarbeid
  • Rask installering grunnet M12-Push-pull-hurtigkoblingsteknikk
  • Lang levetid og anleggstilgjengelighet på grunn av robust byggeform
  • Optimale tilkoblingsmuligheter for fremtidssikker automatisering

Passive analoge Hot-Swap-inngangsmoduler

Direkte tilkobling av HART-enheter

De analoge åttekanals-HART-inngangsmodulene for det Hot-Swap-kompatible Remote-I/O-systemet Axioline P er konstruert for tilkobling til fireleder-HART-enheter med separat strømforsyning. De finnes i enten egensikker eller ikke-egensikker utførelse.

Viktigste egenskaper

  • Hot-Swap-kompatible I/O-moduler

  • Sykliske analog- og HART-data

  • Asykliske HART-data

  • Egensikre og ikke-egensikre innganger

  • Utvidet temperaturområde

Dine fordeler

  • Samtidig mottak av analog- og HART-prosessdata
  • Høy anleggstilgjengelighet grunnet Axioline P-Remote-I/O-systemegenskapene
  • Prosessanvendelser kan implementeres grunnet egensikre innganger

Passive analoge inngangsmoduler

Direkte tilkobling av HART-enheter

De analoge åttekanals HART-inngangsmodulene for Remote-I/O-systemet Axioline F er konstruert for tilkobling til fireleder-HART-enheter med separat strømforsyning. De finnes i enten egensikker eller ikke-egensikker utførelse.

Viktigste egenskaper

  • Sykliske analog- og HART-data

  • Asykliske HART-data

  • Egensikre og ikke-egensikre innganger

  • Utvidet temperaturområde

Dine fordeler

  • Samtidig mottak av analog- og HART-prosessdata
  • Enkel diagnostikk og konfigurering takket være DTM-støtte
  • Hybride prosessanvendelser kan implementeres grunnet egensikre innganger

Analog Safety-I/O-modul

Sikker temperaturmåling

Den nye Axioline F sikkerhetsmodulen AXL F PSRTD8 1F har sikre analoge innganger for registrering av resistive temperatursensorer. Opptil åtte sensorer kan kobles til. I tillegg åpnes det for fleksibel og enkel bruk av mange forskjellige sensortyper.

Viktigste egenskaper

  • Sikker, resistiv temperaturmåling
  • Åtte analoge temperaturinnganger
  • 2-, 3- eller 4-ledertilkoblingsteknikk
  • Målinger fra 0 ohm ... 5000 ohm
  • PROFIsafe 2.6
  • Opptil Cat. 4/Pl e etter EN ISO 13849-1
  • Opptil SIL 3 etter IEC 61508

Dine fordeler

  • Fleksibel i bruk grunnet implementering av forskjellige sensortyper (Pt, Ni og KTY)
  • Høyere anleggstilgjengelighet takket være integrert diagnostikkteknikk
  • Forenklet bruk av data grunnet standardisert visning av måleverdiene
  • Rask installering grunnet push-in Technology
  • Kan brukes uavhengig av produsent grunnet PROFIsafe-system

IO-Link-I/O-Box til feltinstalleringen

Tilkobling av opptil 16 digitale sensorer

Denne Axioline E-enheten kan tilkobles en IO-Link-master via en IO-Link-A-port. Slik kan du samle inn og formidle digitale signaler via IO-Link. Via IO-Link-master er bruk mulig innenfor forskjellige nettverk.

Viktigste egenskaper

  • Type A-port
  • IO-Link-spesifikasjon V1.1.3
  • Tilkobling av opptil 16 innganger med M12-pluggforbindere
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Beskyttelsesgrad IP65/67/69

Dine fordeler

  • Ytelsessterk og med minimalt kablingsarbeid
  • Rask installering grunnet M12-Push-pull-hurtigkoblingsteknikk
  • Lang levetid og anleggstilgjengelighet på grunn av robust byggeform
  • Optimale tilkoblingsmuligheter for fremtidssikker automatisering

Busskobler for Modbus/TCP

Axioline P

Denne busskobleren med Modbus/TCP-grensesnitt er utstyrt med alle de robuste funksjonene til I/O-systemet Axioline P – inkludert redundansevnen. Nå kan Hot-Swap-kompatible I/O-er med Modbus/TCP-forbindelse kobles til.

Viktigste egenskaper

  • Integrert nettserver
  • I/O-konfigurering via nettserver
  • Redundant busskobler

Dine fordeler

  • Ekstra programvare er ikke nødvendig for å sette busskobleren i drift
  • Konfigurere og administrere I/O-er via nettserveren
  • I/O-systemet kan konfigureres med to busskoblere med egen IP-adresse for klient-/server-kommunikasjon

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements

De nye, TÜV-sertifiserte Axioline Smart Elements tilrettelegger for sikker kommunikasjon via EtherCAT (FSoE).
Axioline Smart Elements er pluggbare, systemuavhengige moduler uten busskommunikasjon. De enkelte elementene har kun I/O-funksjonene. Først i forbindelse med en Backplane, som fungerer tilsvarende en adapter, realiseres busskommunikasjonen for de forskjellige I/O-systemene.

Viktigste egenskaper

  • Åtte sikre, digitale innganger med to testimpulser
  • Fire sikre digitale utganger opptil 2 A

Dine fordeler

  • Sikker kommunikasjon via EtherCAT (FSoE)
  • TÜV-sertifisert for de strengeste sikkerhetskrav opptil SIL 3/PL e
  • Betydelig plassbesparelse i automasjonsskapet grunnet I/O-system som kan kombineres modulært
  • Lavere tidsbruk for kablingen grunnet push-in-teknikk
  • Enkel signalisering av status med LED-er

Analoge inn- og utgangsmoduler

Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements kan integreres i systemer med Smart Element-grensesnitt. De er egnet for alle kontrollere i serien PLCnext Control og Axioline F-busskoblere. De nye I/O-modulene tilrettelegger for drift av fire analoge -10 V til 10 V signaler.

Viktigste egenskaper

  • Fire analoge utgangskanaler
  • Signalområde -10 V ... 10 V
  • Fire analoge inngangskanaler
  • Signalområde -10 V ... 10 V

Dine fordeler

  • Fire analoge kanaler i et kompakt hus
  • Betydelig plassbesparelse i automasjonsskapet grunnet I/O-system som kan kombineres modulært
  • Lavere tidsbruk for kablingen grunnet push-in Technology
  • Enkel signalisering av status med LED-er

Kompakt og fleksibel
Axioline Smart Elements

De pluggbare Axioline Smart Elements er systemuavhengige I/O-moduler uten busskommunikasjon. De enkelte elementene har kun I/O-funksjonene. Først i forbindelse med en Backplane, som fungerer tilsvarende en adapter, realiseres busskommunikasjonen for de forskjellige I/O-systemene. Dermed er Axioline Smart Elements universelle og fleksible.

Til produktene
Axioline Smart Elements

Egenskaper ved Axioline Smart Elements

Kompakt utstyrsdesign Axioline Smart Element
Push-in-tilkoblingsteknikk Axioline Smart Elements
Systemuavhengig grensesnitt Axioline Smart Elements
Manuell frigjøringsmekanisme Axioline Smart Elements
Kompakt utstyrsdesign Axioline Smart Element

På en grunnflate på kun 15 mm x 62 mm kan opptil 16 tilkoblinger utføres på en Axioline Smart Element. Du kan koble til ledere med et ledertverrsnitt opptil 1,5 mm² med endehylse, inkludert kunststoffkrage.

Push-in-tilkoblingsteknikk Axioline Smart Elements

Samtlige Axioline Smart Elements har konsekvent push-in-tilkoblingsteknikk som gir meget rask tilkobling av signalene.

Systemuavhengig grensesnitt Axioline Smart Elements

Via det systemuavhengige grensesnittet kan Axioline Smart Elements integreres i forskjellige løsningskonsepter.

Manuell frigjøringsmekanisme Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements kan helt enkelt plugges i holdermoduler med egnede grensesnitt. Uttaket forløper helt enkelt ved hjelp av en enkel frigjøringsmekanisme.

Axioline Smart Elements i remote-I/O-systemet Axioline F

Axioline Smart Elements i remote-I/O-systemet Axioline F

Brukstilfelle i Remote-I/O-systemet Axioline F

Innenfor en Axioline F-stasjon kan du kombinere klassiske Axioline F-moduler med Axioline F-Backplanes inkludert Axioline Smart Elementer vilkårlig. Slik kan du drifte Axioline Smart Elements på de allerede eksisterende Axioline F-busskoblerne eller Axiocontrol-kontrollerne, f. eks. PLCnext Control eller klassiske PLS-er.

De spesialutviklede Axioline F-Backplanes har fire og seks Smart Elements-innstikksplasser. Med sin fleksibilitet kan Axioline Smart Elements plugges inn på vilkårlig sted i Axioline F-Backplane. Den todelte oppbyggingen av Backplane gir betydelig redusert byggbredde i I/O-stasjonen.

Rask datainnsamling og enkel håndtering – selv ved de røffeste forhold
Axioline F

Axioline F er et I/O-system for automasjonskap i blokkmodulær konstruksjon. Axioline F er åpen for alle Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller, og gir dermed optimal fleksibilitet.

Til produktene
Axioline F

Fra komponenten og helt til systemet

Interaktiv Image Map: Axioline F-System
PLCnext Control
Som alternativ til en busskobler kan man også ved Remote-tilnærming montere en kontroller direkte på en Axioline F-stasjon. PLS for høynivåspråk og IEC 61131-3-3-programmering er mulighetene.
PLCnext Control
Busskoblere
Uunnværlig for alle Remote-I/O-systemer: Busskoblere for alle vanlige bussystemer og nettverksprotokoller.
Busskoblere
I/O-er
Med Axioline Smart Elements kan man sette opp meget kompakte stasjoner i Axioline F-systemet.
I/O-er
I/O-er
Remote-I/O-stasjoner for bruk i prosessnære applikasjoner, også med egensikre I/O-er.
I/O-er
I/O-er
Stor portefølje med I/O-er for oppbygging av de mest forskjellige Remote-I/O-stasjoner.
I/O-er

Oversikt over egenskapene

Velegnet systemtilkobling Axioline F
Visualisering av rask installering Axioline F
Visualisering for robust mekanisk system Axioline F
Axioline F I/O-system
Utvidet temperaturområde Axioline F
Godkjennelser for skipsautomasjon Axioline F
Velegnet systemtilkobling Axioline F

Axioline F er Ethernet-spesialisten for automasjonskapinstalleringen.
Porteføljen har busskoblere for alle vanlige Ethernet-systemer.
PROFINET-systemredundans: PROFINET-busskobler AXL F BK PN TPS støtter spesifikasjonen for å oppnå S2-systemredundans med kun én busskobler. Dermed kan busskobleren kommunisere med to redundante PROFINET-kontrollere, og sørger slik for høy systemisk sviktsikkerhet.

Visualisering av rask installering Axioline F

Forkort tiden som går med til installering, ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk. Oversiktlig kabling: Designen åpner for kabler som kan føres ut oppover og nedover.

Visualisering for robust mekanisk system Axioline F

Grunnet økt mekanisk robusthet oppnår Axioline F en vibrasjonssikkerhet på 5g, varig støtfasthet på 10g og støtfasthet på 30g.

Axioline F I/O-system

Med Axioline F får du et I/O-system for enhver type behov, i modulær byggform. Rask signalregistrering øker maskinens output, uansett om det dreier seg om Phoenix Contact-kontroller eller i alle vanlige nettverk med passende busskobler.

Axioline F har en stor portefølje med I/O-moduler med digitale og analoge inn- og utganger, funksjoner eller for spesielle bruksområder. Med PROFIsafe eller SafetyBridge Technology kan du implementere sikkerhetsapplikasjoner. Med de allsidige I/O-modulene får du en fleksibel stasjonsoppbygging.

Utvidet temperaturområde Axioline F

I røffe omgivelser er pålitelig kommunikasjon en absolutt nødvendighet. Axioline F har en design og et mekanisk system som begge er spesielt robuste. XC-variantene med utvidet driftstemperaturområde på -40 °C ... +70 °C kan helt enkelt benyttes ved ekstreme forhold.

Godkjennelser for skipsautomasjon Axioline F

På grunn av sine egenskaper har I/O-modulene godkjennelsene fra alle viktige maritime klassifiseringsselskaper. Grunnet det minimale støyutslippet og det robuste mekaniske systemet imøtekommer Axioline F de høye kravene til automatisering innen skipsbygging.

Fleksibel innsamling av signaler direkte på stedet
Axioline E

Den nye generasjonen Axioline E er det fremtidige Remote-I/O-systemet i blokkform for desentral automatisering uten bruk av automasjonskap. Enhetene er tilpasset dagens og fremtidige behov for feltinstallering og for direkte bruk i en maskin under selv meget røffe omgivelsesforhold.

Til produktene
Axioline E

Axioline E – én produktserie, mange funksjoner

Interaktiv Image Map: Axioline E Next Gen
Digitale I/O-er
Forskjellige digitale I/O-varianter gir deg høy fleksibilitet, slik at du kan omsette konseptene dine i praksis.
Digitale I/O-er
IO-Link-master
Implementer ytelsessterke IO-Link-infrastrukturer med IO-Link-masteren i de vanlige Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokollene.
IO-Link-master
IO-Link-Devices
Utvid den desentrale signalinnsamlingen ved å koble til forskjellige IO-Link-Devices, som for eksempel de robuste Axioline E-IO-Link-I/O-Boxes med byggbredde 30 eller 60 mm.
IO-Link-Devices

Oversikt over egenskapene

Axioline E Next Gen
M12-Push-pull-hurtigkoblingsteknikk Axioline E Next Gen
Utstyrsforsyning Axioline E Next Gen
IO-Link-anvendelse Axioline E Next Gen
Utstyrsparametrisering i automatiseringssystemet PLCnext Technology
Axioline E Next Gen

Den nye generasjonen med Axioline E-enheter er ytterst robust, og det takket være beskyttelsesgrad IP65/67 og hus i trykkstøpt sink.
På grunn av sin utmerkede EMC-støyuømfintlighet og det robuste mekaniske systemet, holder du med disse enhetene stillstandstider i anlegget på et minimum.
Det utvidede temperaturområdet og den gode bestandigheten mot miljøpåvirkninger, kjøle- og smøremidler og sveiseperler åpner for mange forskjellige typer bruk.

M12-Push-pull-hurtigkoblingsteknikk Axioline E Next Gen

M12-duo-profilen åpner for fleksibel feltkabling med velkjente M12-skrupluggforbindere eller ny M12-Push-pull-hurtigkoblingsteknikk.

Monteringen uten bruk av verktøy gjør M12-Push-pull-hurtigkoblingsteknikken 80 % raskere ved kablingen sammenlignet med de velkjente M12-skrupluggforbinderne, og sparer inn to minutter pr. enhet. Tilbakemelding når tilkoblingspluggen festes, samt en trekktest, gir høy sikkerhet mot feil ved monteringen.

Utstyrsforsyning Axioline E Next Gen

Axioline E-enhetene i den nye generasjonen har en ytelsessterk L-kodet spenningsforsyning med 2 x 16 A, og kan forsynes via betydelig lengre kabelstrekninger uten ytterligere forsyningskabler.
Også IO-Link-understrukturer kan installeres med ytelsessterke IO-Link-masterporter med opptil 2 A, til L+ samt opptil 4 A til UA, med minimalt kablingsarbeid uten ekstra forsyningskabler.

IO-Link-anvendelse Axioline E Next Gen

Den nye generasjonen av vår Axioline E-IO-Link-master tilsvarer IO-Link-spesifikasjon 1.1.3. Med en IO-Link-mastersyklustid på <500 µs tar de seg av informasjonsutvekslingen med de tilkoblede IO-Link-Devices fire ganger raskere, sammenlignet med første generasjon IO-Link-mastere som er vanlige på markedet.
Enhetene har parametriseringsmuligheter for tilkoblede IO-Link-Devices som gir optimal integrering i automatiseringssystemet ditt.

Utstyrsparametrisering i automatiseringssystemet PLCnext Technology

I automatiseringssystemet PLCnext Technology parametriserer du alle ønskede tilkoblede IO-Link-Devices via enkel integrering av IODD i Engineeringsystemet ditt.
Ved å importere IODD følger gjengivelsen av en IO-Link-Device i Engineeringsystemet på akkurat samme måte som den i en PROFINET-Device. Utstyrsparameterene fra IODD omformes automatisk til startparametere, og, sammen med startparameterene i PROFINET-Devices, skrives de når enheten starter opp.

Tilkoblingsmuligheter for fremtidssikker automatisering

Open IIoT (Industrial Internet of Things)
Arkitekturen til den nye generasjonen Axioline E-enheter fører to kommunikasjonsparadigmer sammen på én utstyrsplattform, parallelt og uten tilbakevirkninger: Den industrielle sanntidskommunikasjonen for etablerte Industrial Ethernet-protokoller samt en sikker, pålitelig og åpen IIoT-kommunikasjon via OPC UA.

TSN (Time-Sensitive Networking)
Den nye generasjonen med Axioline E-enheter støtter trinnvis alle Industrial Ethernet-protokoller som er relevante for markedet, som PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP og EtherCAT®. Med den innovative utstyrsarkitekturen tilpasser enhetene seg fleksibelt nye teknologistandarder og fremtidige nettverk som PROFINET-over-TSN.

Industrial Security
Med den nye generasjonen Axioline E-enheter er Security-egenskaper hensyntatt i sin helhet allerede fra utkastfasen. Som såkalte "Secure-by-Design-produkter" oppfyller enhetene kravene til den TÜV-sertifiserte prosessen etter IEC 62443-4-1. Med Built-in Security-egenskaper for felt- og skytilkoblingsmuligheter er enhetene optimalt klargjort for fremtidige automatiseringsoppgaver.

Topologi for utstyrsinformasjon

Tilgang til utstyrsinformasjon og utstyrskonfigurasjoner grunnet optimale tilkoblingsmuligheter for fremtidssikker automatisering

Første generasjon Axioline E

Første generasjon Axioline E

Første generasjon Axioline E

Axioline E er et Remote-I/O-system i blokkonstruksjon for feltinstallering med M12-tilkoblingsteknikk. Enhetene utmerker seg med sin åpenhet for alle vanlige Ethernet-baserte kommunikasjonsprotokoller samt PROFIBUS med en T-kodet spenningsforsyning.

Meget tilgjengelig med Hot-Swap og redundans
Axioline P

Dette meget tilgjengelige Remote-I/O-systemet består av redundante PROFINET-busskoblere samt digitale og analoge I/O-moduler. Axioline P imøtekommer kravene fra prosessindustrien om utvidede temperaturområder og Hot-Swap-kompatible, egensikre I/O-moduler.

Til produktene
Axioline P

I/O-system for prosessnære anvendelser

Interaktiv Image Map: I/O-system for prosessnære anvendelser Axioline P
PROFINET-busskobler
Busskobler for tilkobling av PROFIBUS PA-moduler og I/O-er. Høy systemtilgjengelighet takket være støtte av PROFINET-systemredundansen (S2).
PROFINET-busskobler
PROFIBUS PA-modul
Redundant feltbuss-strømforsyning for PROFIBUS PA-feltutstyr.
PROFIBUS PA-modul
Standard- og egensikre I/O-er
Meget tilgjengelige I/O-er med Hot-Swap-funksjon for prosessnære anvendelser.
Standard- og egensikre I/O-er

Oversikt over egenskapene til Axioline P

Axioline P monteres i automasjonskap
Egensikre I/O-er Axioline P
Kombinasjon av standard- og egensikre I/O-moduler Axioline P
Egensikre I/O-er uten ytterligere strømforsyning Axioline P
Topologi Axioline P
Axioline P monteres i automasjonskap

Remote-I/O-systemet Axioline P garanterer optimal tilgjengelighet for applikasjonen din. Grunnet S2-redundans kan to kontrollere kommunisere samtidig med I/O-stasjonen i PROFINET.

Ved bruk i et Modbus TCP-nettverk kan også redundant kommunikasjon etableres ved hjelp av separat busskobler og henholdsvis en egen IP-adresse.

Den Hot-Swap-kompatible local bus gjør det mulig å skifte ut eksisterende moduler fra en Axioline P-I/O-stasjon, uten at systemet må koble ut. På grunn av bussokkelens elektromekaniske konstruksjon kan du også ta flere moduler simultant fra stasjonen samtidig som local bus-kommunikasjonen opprettholdes.

Egensikre I/O-er Axioline P

De egensikre I/O-modulene kan installeres i sone 2, og er egnet for bruk av sensorer og aktuatorer opp til sone 0. De har HART-kommunikasjon og NAMUR-funksjoner, og er dermed spesielt godt egnet for bruk i applikasjoner innen prosessautomatisering.

Kombinasjon av standard- og egensikre I/O-moduler Axioline P

I Axioline P-I/O-systemet kan standardmoduler helt enkelt kombineres med egensikre moduler. Ved å sette inn en gruppeskilleplate (tilbehør) kan de blå, egensikre modulene suppleres i enden av en stasjon.

Egensikre I/O-er uten ytterligere strømforsyning Axioline P

Fordi en strømforsyning er integrert i hver I/O-modul, kreves det ingen ytterligere strømforsyning for å bygge opp en Axioline P-stasjon. Videre opprettes Hot-Swap-kompatibilitet for moduler som er tatt ut, dette fordi bussokkelen er permanent strømførende.

Topologi Axioline P

Den modulære stasjonen kommuniserer med en PROFINET-kontroller via en busskobler, f. eks. et Distributed Control System (DCS). Etter ønske kan opptil åtte PROFIBUS PA-segmenter kobles kompakt til de enkelte Proxy-utgangene. For å sikre de enkelte segmentenes støysikkerhet foreligger passende skjermtilkoblingsteknikk. PROFIBUS PA-sensorsystemet kobles direkte til den modulære Axioline P-Proxy.
Velkjent feltbussteknikk som f. eks. HART eller Modbus/RTU kan slik integreres i PROFINET-nettverk. Det foretar du via PROFIBUS PA-Gateways, som du kobler til den modulære Axioline P-Proxy.

Topologi: Tilkobling av Axioline P opptil sone 0

Tilkobling av Axioline P opptil sone 0

Tilkobling opptil sone 0

I utformingen som et remote I/O-system kan Axioline P tilkobles et Distributed Control System (DCS) direkte. En særdeles pålitelig kommunikasjon mellom I/O-stasjon og DCS oppnås gjennom den støttede PROFINET S2-systemredundansen.
Axioline P-systemet kan installeres i sone 2, og tilrettelegger for direkte tilkobling av sensor- og aktuatorsignaler fra sonene 2, 1 og 0. Porteføljen omfatter viktige funksjoner innen prosessautomatisering, som analoge inn- og utgangsmoduler for HART-kommunikasjon eller også digitale inngangsmoduler for tilkobling av NAMUR-sensorer.
I den forbindelse kan du integrere egensikre moduler i I/O-stasjonen uten ytterligere komponenter.

Egensikkerhet og sertifisert opp til sone 1
Axioline X

Samle inn og sende ut signaler der de genereres eller trengs. Dette sparer ledningsarbeid og dermed installasjonskostnader. Axioline I/O-enhetene er PROFINET-enheter med 32 egensikre I/O-kanaler i en kompakt modul. Resultatet er en ATEX- og IECEx-sertifisert "klar til bruk"-løsning som er forhåndsinstallert i en boks av rustfritt stål.

Til produktene
Axioline X i Koblingsboksen

Oversikt over egenskapene til Axioline X

Axioline X i Koblingsboksen
Remote I/O-modul Axioline X
Grensesnitt Web-based Management
Axioline F, Axioline P og Axioline X som I/O-stasjon
Topologi for bruk av Axioline P og Axioline X
Axioline X i Koblingsboksen

Axioline X-Remote-I/O er forhåndsinstallert i en spesialstålboks (beskyttelsesklasse IP 66). Komplett med ATEX- og IECEx-godkjenninger. Dette sparer installasjonsarbeid i sone 1 og minimerer godkjenningskostnadene.

Remote I/O-modul Axioline X

  • Robust, helkapslet aluminiumhus
  • Fleksibelt konfigurerbare I/O-kanaler (16xDI NAMUR, 8xDO, 8xAI/AO/DO)
  • Separat strømforsyning for sensorer og aktuatorer
  • Omfattende diagnostikk for hver kanal
  • Integrert nettserver
  • PROFINET-deltakere

Grensesnitt Web-based Management

En integrert webserver med funksjoner for diagnostikk og oppdatering av fastvare muliggjør enkel og kontrolluavhengig drift.

Axioline F, Axioline P og Axioline X som I/O-stasjon

Axioline X utvider løsningsrommet for økonomisk og presis prosessautomatisering. Sammen med produktgruppene Axioline F XC og Axioline P, som er godkjent for prosessteknologi, samarbeider vi med deg for å skape skalerbare automatiseringsløsninger.

Topologi for bruk av Axioline P og Axioline X

Kortere signalveier og dermed færre feil og ekstra kostnader. Systemtopologien kan forenkles ved å installere Axioline I/O-modulene direkte i sone 1 med tilkobling til et nettverk uten ekstra isolatorer. Signalene kan samles inn der de kommer fra.

Det finmodulære I/O-systemet
Inline

Enkel og økonomisk effektiv automatisering av applikasjoner med Inline-systemet, som består av PLS, busskoblere og I/O-er til automasjonskapet. På grunn av fleksibiliteten benyttes automatiserings- og I/O-systemet i mange forskjellige prosjekter. I forbindelse med de egenutviklede, programmerbare kontrollerne behandles automatiseringsprosesser systemisk. På grunn av bussåpenheten gir systemet også et høyt antall muligheter i forskjellige nettverk.

Til produktene
Inline I/O-stasjon

PLS-er, busskoblere eller I/O-er – Inline-systemet

Interaktiv Image Map: PLS-er, busskoblere eller I/O-er – Inline-systemet
Inline-kontrollere
Inline-kontrollerne støtter Ethernet-baserte protokoller som PROFINET og Modbus/TCP. De kan også utvides med forskjellige Inline-I/O-klemmer, og har en integrert nettserver.
Inline-kontrollere
Busskoblere
Fordi busskobleren kan velges fritt, kan Inline-I/O-systemet integreres i alle vanlige feltbussystemer og Ethernet-nettverk.
Busskoblere
Sikre I/O-er
Ved Inline er valget ditt: Du kan implementere de mest enkle løsninger for funksjonell sikkerhet med Inline ECO Safe-klemmen, eller komplekse sikkerhetsløsninger med SafetyBridge Technology eller PROFIsafe.
Sikre I/O-er
Standard-I/O-er
I/O-klemmer med/uten parametrisering. Et stort utvalg allsidige funksjoner med omfattende godkjennelser gir frihet i enhver topologi. Fintrinnethet danner selve grunnlaget ved utformingen.
Standard-I/O-er

Oversikt over egenskapene til Inline

I/O-klemmer
Silhuett av mann foran univers
Silhuett av mann foran univers
Adapterklemme AXC F IL ADAPT med Inline I/O
I/O-klemmer

Etter mottoet "én klemme, én funksjon" finner du alltid en funksjon som passer, fra analog temperaturregistrering og helt til digital kommunikasjon. En stor portefølje med I/O-klemmer muliggjør rask og enkel integrering i anlegget ditt.

Silhuett av mann foran univers

Standard funksjons- og analogklemmene gir mange muligheter for innstilling av parametere og driftsmodier. Samtlige funksjoner tilpasser seg oppgavene fleksibelt.

Silhuett av mann foran univers

Inline ECO-klemmene kan kombineres med alle Inline-klemmer og andre Inline-komponenter.

Adapterklemme AXC F IL ADAPT med Inline I/O

Inline og PLCnext Technology passer sammen. Ved hjelp av adapterklemme AXC F IL ADAPT kan Inline-I/O-er enkelt tilkobles en modulær PLCnext Control. På den måten kan en ytelsessterk PLCnext Control helt enkelt erstatte en eldre Inline Controller.

Inline for bygningsautomatisering

Inline for bygningsautomatisering

Inline for bygningsautomatisering

Med den sterke kontrolleren ILC 2050 BI automatiserer du alle konstruksjoner innen bygningsinfrastruktur, datasentre og distribuerte enheter både raskt og effektivt. Enheten har mange forskjellige grensesnitt, og støtter dermed protokoller som er relevante for bygningsautomatisering. Utvidelse med et høyt antall I/O-komponenter fra Inline-systemet gir enkel oppbygging av modulære automatiseringsstasjoner. Datatypene til de forskjellige protokollene normaliseres, slik at IoT-basert automatisering muliggjøres.