AXL F AI4 U XC 1H - Analogmodul
2702008

Axioline F, Analog inngangsmodul, Analoge innganger: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tilkoblingsteknikk: 2-, 3-, 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, integrert sensorforsyning, Extreme Conditions-variant, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

4 analoge, bipolare inngangskanaler for tilkobling av spenningssignaler
Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
Spenningsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Samtidig skanning av samtlige kanaler ved hjelp av Simultaneous Sampling
God krysstaledemping mellom kanalene grunnet adskilte signalkretser
Meget robust mot elektromagnetiske
forstyrrelser
Lagret utstyrsmerkeskilt
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)
Delvis lakkerte kretskort