AXL SE AO4 I 0-20 - Analogmodul
1296372

Axioline Smart Elements, Analog utgangsmodul, Analoge utganger: 4, 0 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, beskyttelsesgrad: IP20

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

4 analoge utgangskanaler
Tilkobling av aktuatorene i 2 lederteknikk
Strømområde: 0 mA ... 20 mA
Dataformat: Standardisert visning
Oppløsning: 12 bit
Erstatningsverdiegenskaper kan parametriseres for hver utgang
Lagret utstyrsmerkeskilt