Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. To kanaler som fungerer uavhengig av hverandre åpner for pulsbreddemodulasjon (PWM) av utgangssignalene. Modulen støtter driftsmodiene PWM, impulsgenerator og Push-pull-utgang.
AXL F PWM2 1H
-
Funksjonsmodul
1007352
Axioline F, Funksjonsmodul, Pulsbreddemodulasjon; overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s; beskyttelsesgrad: IP20; Pulsbreddemodulasjon; Leveringsomfang: inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
To uavhengige kanaler
Output 5 V- eller 24 V-signaler
Push-Pull-utgang
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA (med 24 V DC), 10 mA (med 5 V DC)
Frekvensoutput (0 Hz ... 65535 Hz)
Frekvensoppløsning innstillbar via deler (1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz)
Impulsbreddeoppløsning innstillbar via deler (1 ms, 0,1 ms, 0,01 ms)
Tasteforhold innstillbart (0 % ... 100 %)
Lagret utstyrsmerkeskilt