AB-PTI 16-NLS-FE
-
Opplagsbukk
1030141
Opplagsbukk, dybde: 46,8 mm, bredde: 12,2 mm, høyde: 81,9 mm, farge: svart/gul
Produktdetaljer
Merknad for bruk | med endeholderfunksjon |
Produkttype | Opplagsbukk |
Bredde | 12,2 mm |
Høyde | 81,9 mm |
Dybde | 46,8 mm |
Dybde på NS 35/7,5 | 48,5 mm |
Dybde på NS 35/15 | 56 mm |
Farge | flerfarget |
svart (RAL 9005) | |
gul (RAL 1018) | |
Material | PA |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Artikkelnummer | 1030141 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE2 |
Produktnøkkel | BE2Z1X |
GTIN | 4055626532684 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 18,02 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 18,02 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400607 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
EK 135 - Mateklemme 0401023
-
AK 4 - Tilkoblingsklemme 0404017
-
AK 16 - Tilkoblingsklemme 0404033
-
AK 35 - Tilkoblingsklemme 0404046
-
AKG 4 GNYE - Tilkoblingsklemme 0421029
-
AKG 16 GNYE - Tilkoblingsklemme 0423027
-
SK 8 - Skjermtilkoblingsklemme 3025163
-
SK 14 - Skjermtilkoblingsklemme 3025176
-
SK 20 - Skjermtilkoblingsklemme 3025189
-
SK 5 - Skjermtilkoblingsklemme 3025338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809997
-
ZBF10 CUS - Merkeremse flat 0825031
-
UC-TMF 10 - Merke for klemmer 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Merke for klemmer 0824662
-
UCT-TMF 10 - Merke for klemmer 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Merke for klemmer 0829679
-
TMT 10 R - Merke for klemmer 0816210
-
TMT 10 R CUS - Merke for klemmer 0824500
-
TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer 0828295
-
US-TM 100 - Merke for klemmer 0829255
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Nøytrallederskinne 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nøytrallederskinne 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nøytrallederskinne 5406390
-
NLS-CU 3/10 320MM 7X5,5 - N-samleskinne 5406389
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - N-samleskinne 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - N-samleskinne 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - N-samleskinne 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - N-samleskinne 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - N-samleskinne 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - N-samleskinne 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - N-samleskinne 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - N-samleskinne 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - N-samleskinne 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - N-samleskinne 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - N-samleskinne 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - N-samleskinne 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - N-samleskinne 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - N-samleskinne 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - N-samleskinne 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - N-samleskinne 0402006
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo