CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 65 A | 18 - 6 | |||
UL Recognized
Godkjennings-ID: E60425| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 6 | ||||
| C | ||||
| 18 - 6 | ||||
| F | ||||
| 18 - 6 | ||||
Tilkoblingsklemme, nominell spenning: 300 V, nominell strøm: 76 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm2, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, montering: N-samleskinne, farge: gulgrønn
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 65 A | 18 - 6 | |||
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 6 | ||||
| C | ||||
| 18 - 6 | ||||
| F | ||||
| 18 - 6 | ||||