Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

HC-B 24-I-CT-F - Kontaktinnsats
1648348

Kontaktinnsats, poltall: 24+PE, byggstørrelse: B24, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Bøssing, Krympetilkobling, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For rask
koding med kunststoffprofil
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373