Kraftige pluggforbindere
HC-CBU - Kodeelement
HC-CBU
-
Kodeelement
1676860
Kodebøssing for koding av opptil 16 pluggforbindere
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Kodeelement
Montering
Monteringsinformasjon
Kan ikke benyttes ved det modulære systemet.
Materialangivelser
Material
Stål, forsinket
Anvisninger
Merknad til drift
Forhindrer også i stor grad skråplugging, foreskrevet for kontaktinnsatser i seriene HC-D... og HC-DD...
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1676860
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7ABZ
GTIN
4017918129484
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
2,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
2,864 g
Tolltariffnummer
73181900
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkjenninger
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,216 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
HC-CST
-
Kodeelement
1676857
Ofte søkt
Modulære push-in-kontaktinnsatser
Krympekontakter
Modulære kontaktinnsatser
Adapterplater
Produkthjelp