Kraftige pluggforbindere
HC-CST - Kodeelement
HC-CST
-
Kodeelement
1676857
Kodestift for koding av opptil 16 pluggforbindere
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Kodeelement
Montering
Monteringsinformasjon
Kan ikke brukes ved det modulære systemet. Kodestifter og -bøssinger er foreskrevet for kontaktinnsatser i seriene HC-D... og HC-DD... .
Materialangivelser
Material
Stål, forsinket
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
4 mm
Høyde
4 mm
Lengde
25 mm
Anvisninger
Merknad til drift
Forhindrer også i stor grad skråplugging, foreskrevet for kontaktinnsatser i seriene HC-D... og HC-DD...
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1676857
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7ABZ
GTIN
4017918129477
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1,9 g
Tolltariffnummer
73181558
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Godkjenninger
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,133 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
HC-CBU
-
Kodeelement
1676860
Ofte søkt
Modulære push-in-kontaktinnsatser
Krympekontakter
Modulære kontaktinnsatser
Adapterplater
Produkthjelp