Krympekontakt - CK2,5-ED-1,00BU AU
1674833

Krympekontakt,  kontaktdiameter: 2,5 mm,  dreid,  Bøssing,  material kontakt: Kobberlegering,  kontaktoverflate: forgylt,  tilkoblingstverrsnitt: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18


Produktdetaljer




Produkttype Krympekontakt
Utførelse Bøssing-enkeltkontakt
Kontakttype dreid
Serie HC-M-06
HC-M-HV
HC-M-08
HC-A
HC-BB
HC-B
HC-HV
HC-M-20
HC-K
HC-Q
HC-COM
HC-M-EMC

Monteringsinformasjon Ved spenning < 5 V og strøm < 5 mA anbefales forgylte kontakter.
Kvaliteten til en krympeforbindelse fastsettes av DIN EN 60352-2.

Materiale kontakt Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate forgylt

Generelt til HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... og HC-HV-kontaktholdere

Mekaniske spesifikasjoner
Kontaktdiameter 2,5 mm

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Artikkelnummer 1674833
Pakkestørrelse 100 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF7AID
Katalogside Side 509 (C-2-2019)
GTIN 4017918135539
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1,59 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,5 g
Tolltariffnummer 74152900
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.0.1 27440204
ECLASS-11.0 27440204

ETIM

ETIM 8.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"