Skrue - HC-B-PES
1604997

PE-skrue, for kontaktinnsatser HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64


Produktdetaljer




Generelt PE-skrue, til kontaktinnsatser HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64, M4

Byggform PE-skrue
Produkttype Monteringsmateriell

Material Stål, forsinket

Artikkelnummer 1604997
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF7ABZ
Katalogside Side 662 (C-2-2019)
GTIN 4017918893354
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 2,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2 g
Tolltariffnummer 73181552
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 23110190
ECLASS-10.0.1 23110190
ECLASS-11.0 23110190

ETIM

ETIM 8.0 EC003861

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31161500

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene