CRIMPFOX-TC MP-6 - Krympetang med digitaldisplay
1202888

Presstang, til dreide kontakter, universell innstilling av tverrsnitt, opptil maks. 6,0 mm2, digitaldisplay med 0,01 mm trinnavstand, tvangssperre som kan frigjøres, inkl. nødvendig tilbehør locator for kontaktposisjonering

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Elektronisk slitasjeovervåking med rekalibreringsfunksjon
Prosessikkerhet grunnet tvangssperre og innstillingssikring
Kontroll av grunninnstilling ved hjelp av vedlagt prøvestift
Sikker og enkel håndtering grunnet digitaldisplay og posisisjoneringshjelp (opsjon)
Dreibar locator for nøyaktig plassering av kontaktene på krympeområdet