CK1,6-ED-1,00F AG
-
Krympekontakt
1266296
Krympekontakt, serie: HC-M-12, Bøssing, dreid, kontaktdiameter: 1,6 mm, tilkoblingstverrsnitt: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , material kontakt: Cu-legering