CK1,6-ED-0,50ST AU - Krympekontakt
1672453

Krympekontakt, serie: HC-M-12, Stift, dreid, kontaktdiameter: 1,6 mm, merkestrøm: 10 A, tilkoblingstverrsnitt: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , material kontakt: Cu-legering

Produktdetaljer









Kompatible produkter