Strekkavlastningsbøyle - HC-B-ZS
1685330

Strekkavlastningsbøyler, for kontaktinnsatser i følgende serier: B-, BB-, D 40, D 64, DD og HV, kabelutgang på siden


Produktdetaljer




Produkttype Monteringsmateriell

Målskisse
Klemområde for strekkavlastningsklemme 9,00 mm ... 19,00 mm

Material Stål, forsinket

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 9 mm ... 19 mm

Monteringsinformasjon Passer til HC-DD.../ HC-B.../ HC-BB.../ HC-BBB.../ HC-D40.../ HC-D64...

Artikkelnummer 1685330
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF7ABZ
Katalogside Side 662 (C-2-2019)
GTIN 4017918197018
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 14,85 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,7 g
Tolltariffnummer 73269098
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440192
ECLASS-10.0.1 27440192
ECLASS-11.0 27440192

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene