Kommunikasjonsadapteren har et innovativt innpluggingskonsept som gir en tidsbesparende oppkoblingsløsning. Åtte MINI Analog Pro signalomformere implementeres i et Modbus/RTU-nettverk raskt og enkelt ved hjelp av en kommunikasjonsadapter. Fleksible signalkombinasjoner og bortfall av I/O-inngangskortene skaper plass og reduserer kostnadene i automatikkskapet.
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU
-
Kommunikasjonsmodul
2905634
Åtte MINI Analog Pro skilleforsterkere og måleomformere implementeres raskt og enkelt i et Modbus/RTU-nettverk ved hjelp av en kommunikasjonsadapter.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Kommunikasjonsmodul |
Produktserie | MINI Analog Pro |
Isolasjonsegenskaper: GB Standard | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Merkeisolasjonsspenning | 50 Veff |
Prøvespenning/inngang/utgang/forsyning | 0,5 kV |
Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 % |
Maks. overføringsfeil | 0,1 % |
Forsyning | |
Nominelt forsyningsspenningsområde | 12 V ... 24 V |
Forsyningsspenningsområde | 9,6 V ... 30 V |
Typisk strømopptak | 110 mA (9,6 V DC) |
Effektopptak | < 1000 mW |
Inngangskilder som kan brukes | potensialfri koblingskontakt |
Strømkilde | |
Antall innganger | 8 |
Kan konfigureres/programmeres | Ja |
Inngangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
Maks. inngangsstrøm | 24 mA |
Inngangsmotstand strøminngang | 50 Ω |
Maks. inngangsspenning | 5 V |
Støttede protokoller | Modbus/RTU |
Antall utganger | 1 |
Kan konfigureres/programmeres | Ja |
Overføringshastighet | 1,2 kb/s |
2,4 kb/s | |
4,8 kb/s | |
9,6 kb/s | |
19,2 kb/s | |
38,4 kb/s | |
57,6 kb/s | |
115,2 kb/s | |
Dataoppdateringshastighet | 15 ms |
Utgang | |
Tilkoblingstype | D-SUB-bøssinglist |
Poltall | 9 |
Ex-installasjon (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Statusindikator | LED (grønn) |
Feilindikator | LED rød |
Bredde | 51,1 mm |
Høyde | 104,1 mm |
Dybde | 56,8 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Husmateriale | PBT 7 % GF V0 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (Berøringssikkerhet) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 65 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Høydenivå | 4000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
ATEX | |
Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | BVS 21 ATEX E 064 X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | PxCIF21UKEX2905634X |
IECEx | |
Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | IECEx BVS 21.0071X |
CCC / China-Ex | |
Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | 2022122308115724 |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
EAC Ex | |
Merking | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Monteringstype | Pluggmontering |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2905634 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK112Z |
Katalogside | Side 100 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356997119 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 194 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 194 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 526f0082-c107-474d-a61b-e9340563998c |
Kompatible produkter
-
MINI MCR-2-PTB - Mateklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Mateklemme 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Gjennomgangsklemme 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvåkingsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvåkingsmodul 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Skilleforsterkere 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Skilleforsterkere 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Skilleforsterkere 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Skilleforsterkere 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Skilleforsterkere 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Skilleforsterkere 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Skilleforsterkere 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Skilleforsterkere 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Skilleforsterkere 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Skilleforsterkere 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Skilleforsterkere 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Skilleforsterkere 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Skilleforsterkere 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Skilleforsterkere 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Skilleforsterkere 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Skilleforsterkere 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Signalsplitter 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Signalsplitter 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Signalsplitter 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Signalsplitter 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Mateskiller 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Mateskiller 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Mateskiller 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Mateskiller 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Passivskiller 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Passivskiller 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Motstandstermometer-måleomformer 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Motstandstermometer-måleomformer 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Motstandstermometer-måleomformer 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Motstandstermometer-måleomformer 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Termoelement-måleomformer 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Termoelement-måleomformer 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Termoelement-måleomformer 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Termoelement-måleomformer 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Grenseverdibryter 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Grenseverdibryter 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frekvensomformere 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frekvensomformere 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frekvensomformere 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frekvensomformere 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Motstands-/potensiometermåleomformer 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Motstands-/potensiometermåleomformer 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Motstands-/potensiometermåleomformer 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Motstands-/potensiometermåleomformer 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Koblingsforsterker 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Koblingsforsterker 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frekvensomformere 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frekvensomformere 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Merke for endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Merke for endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Merke for endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Merke for endeholder 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo