Konfigurerbar, innstillbar fireveis skilleforsterker med pluggbar tilkoblingsteknikk for splitting, galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av standardsignaler. På inngangssiden kan strømsignaler på området mellom 0 mA ... 24 mA og spenningssignaler på området 0 V ...12 V behandles. På utgangssiden er signaler mellom 0 mA ... 21 mA eller 0 V ... 10,5 V mulig. De to utgangssignalene kan stilles inn uavhengig av hverandre. Minimum måleområde utgjør 1 mA eller 0,5 V. Full nøyaktighet holdes på et måleområde større enn 10 mA eller større enn 5 V. Enheten kan konfigureres via en av de gratis programvareløsningene. Standardinnstillinger kan også helt enkelt foretas med DIP direkte på enheten (se konfigureringstabellen). Måleomformeren støtter Fault-Monitoring og NFC-kommunikasjon.
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT
-
Inngangsskilleforsterker
2905028
El-nr.:
4303118
El-nr.:
4303118
Universell, konfigurerbar 4-veis signalsplitter, med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille og splitting av analogsignaler. Konfigureres via DIP eller ved hjelp av programvare. Push-in-tilkoblingsteknikk, standardkonfigurering.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produktserie | MINI Analog Pro |
| Antall kanaler | 2 |
| Konfigurering | DIP |
| Programvare | |
| App | |
| Isolasjonsegenskaper: GB Standard | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | DIP |
| Programvare | |
| App | |
| galvanisk skille | 4-veisskille |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Sprangrespons (0-99%) | 140 ms (Samplerate 15 Hz) |
| 45 ms (Samplerate 60 Hz) | |
| 25 ms (Samplerate 240 Hz, kan kun stilles inn med programvare) | |
| Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
| Maks. overføringsfeil | ≤ 0,05 % (av maks. verdi for det konfigurerte utgangsområdet) |
| Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning | |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
| Testspenning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Forsterket isolering i henhold til IEC/EN 61010-1 |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikkelnr. 2869728) benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715) |
| Typisk strømopptak | 55 mA (24 V DC) |
| 110 mA (12 V DC) | |
| Effektopptak (I-utgang) | 1,5 W (ved IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω last) |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Antall innganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 10 V (via DIP) |
| 2 V ... 10 V (via DIP) | |
| 0 V ... 5 V (via DIP) | |
| 1 V ... 5 V (via DIP) | |
| 0 V ... 12 V (kan stilles inn med programvare) | |
| Maks. inngangssignal spenning | 12 V |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (via DIP) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP) | |
| 0 mA ... 10 mA (via DIP) | |
| 20 mA ... 0 mA (via DIP) | |
| 0 mA ... 24 mA (kan stilles inn med programvare) | |
| Maks. inngangssignal strøm | 24 mA |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | > 120 kΩ |
| Inngangsmotstand strøminngang | ~ 50 Ω (+0,7 V til testdiode) |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Antall utganger | 2 |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V (via DIP) |
| 2 V ... 10 V (via DIP) | |
| 0 V ... 5 V (via DIP) | |
| 1 V ... 5 V (via DIP) | |
| 0 V ... 10,5 V (kan stilles inn med programvare) | |
| Maks. utgangssignal spenning | ~ 12,3 V |
| Tomgangsspenning | ≤ 18,5 V |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (via DIP) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP) | |
| 0 mA ... 10 mA (via DIP) | |
| 20 mA ... 0 mA (via DIP) | |
| 0 mA ... 21 mA (kan stilles inn med programvare) | |
| Maks. utgangssignal strøm | 24,6 mA |
| Kortslutningsstrøm | ≤ 25 mA |
| Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 10 kΩ |
| Last / utgangslast strømutgang | ≤ 600 Ω (pr. kanal) |
| Ripple | < 20 mVSS (600 Ω) |
| < 20 mVSS (600 Ω) | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (med endehylse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 (flertrådet) |
| Ex-installasjon (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: IFS-grensesnitt | |
| Tilkoblingstype | Micro USB type B |
| Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
| Feilindikator | LED rød |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 109,81 mm |
| Dybde | 119,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Husmateriale | PBT |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx BVS 19.0072X |
| CCC / China-Ex | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | 2022122310115962 |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Merking | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Merknad | Det må iverksettes beskyttelsestiltak mot elektrostatisk utlading. |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 0,2 % |
| Raske transienter (burst) | |
| Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 0,1 % |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 2,8 % |
| galvanisk skille | 4-veisskille |
| GB Standard | |
| Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715. |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2905028 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1121 |
| GTIN | 4046356915250 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 116 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 62,9 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Godkjennings-ID: E238705DNV
Godkjennings-ID: TAA000021EIECEx
Godkjennings-ID: IECEx BVS 19.0072XcUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 196811UL Listed
Godkjennings-ID: E196811ATEX
Godkjennings-ID: BVS 19 ATEX E 083 XEAC Ex
Godkjennings-ID: TR TS_S_103.01.00081CCC
Godkjennings-ID: 2022122310115962| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | f5d8e7b4-a7c2-46b0-9705-0ef6d445e901 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 3,742 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulbærer 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulbærer 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikasjonsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikasjonsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikasjonsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikasjonsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Pluggsett 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Pluggsett 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Merke for endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Merke for endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Merke for endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Merke for endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Mateklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Mateklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvåkingsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvåkingsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo