Kommunikasjonsadapteren har et innovativt innpluggingskonsept som gir en tidsbesparende oppkoblingsløsning. Åtte MINI Analog Pro signalomformere implementeres i PROFIBUS DP-nettverk raskt og enkelt ved hjelp av en kommunikasjonsadapter. Fleksible signalkombinasjoner og bortfall av I/O-inngangskortene skaper plass og reduserer kostnadene i automatikkskapet.
MINI MCR-2-V8-PB-DP
-
Kommunikasjonsmodul
2905636
Åtte MINI Analog Pro skilleforsterkere og måleomformere kan raskt og enkelt implementeres i et PROFIBUS-DP-nettverk ved hjelp av en kommunikasjonsadapter.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produktserie | MINI Analog Pro |
| Isolasjonsegenskaper: GB Standard | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 Veff |
| Prøvespenning/inngang/utgang/forsyning | 0,5 kV |
| Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 % |
| Maks. overføringsfeil | 0,1 % |
| Forsyning | |
| Nominelt forsyningsspenningsområde | 12 V ... 24 V |
| Forsyningsspenningsområde | 9,6 V ... 30 V |
| Typisk strømopptak | 160 mA (ved 9,6 V DC) |
| Effektopptak | < 700 mW |
| Inngangskilder som kan brukes | potensialfri koblingskontakt |
| Strømkilde | |
| Antall innganger | 8 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Inngangssignal strøm | 4 mA ... 20 mA |
| Maks. inngangsstrøm | 24 mA |
| Inngangsmotstand strøminngang | 50 Ω |
| Maks. inngangsspenning | 5 V |
| Støttede protokoller | PROFIBUS DP |
| Antall utganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Overføringshastighet | 12 Mbit/s |
| Dataoppdateringshastighet | 15 ms |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-bøssinglist |
| Poltall | 9 |
| Ex-installasjon (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusindikator | LED (grønn) |
| Feilindikator | LED rød |
| Bredde | 51,1 mm |
| Høyde | 104,1 mm |
| Dybde | 56,8 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Husmateriale | PBT 7 % GF V0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (Berøringssikkerhet) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | 4000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | 2022122308115724 |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Merking | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Monteringstype | Pluggmontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2905636 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK112Z |
| GTIN | 4046356996723 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 199,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 136 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f7d2bfdd-79b8-4b89-9792-fb1b96c473db |
Kompatible produkter
-
MINI MCR-2-PTB - Mateklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Mateklemme 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Gjennomgangsklemme 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvåkingsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvåkingsmodul 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Inngangsskilleforsterker 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Inngangsskilleforsterker 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Inngangsskilleforsterker 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Inngangsskilleforsterker 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Inngangsskilleforsterker 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Inngangsskilleforsterker 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Inngangsskilleforsterker 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Inngangsskilleforsterker 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Inngangsskilleforsterker 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Inngangsskilleforsterker 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Inngangsskilleforsterker 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Inngangsskilleforsterker 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Inngangsskilleforsterker 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Inngangsskilleforsterker 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Inngangsskilleforsterker 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Inngangsskilleforsterker 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Inngangsskilleforsterker 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Inngangsskilleforsterker 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Inngangsskilleforsterker 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Inngangsskilleforsterker 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Mateskiller 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Mateskiller 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Mateskiller 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Mateskiller 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Passivskiller 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Passivskiller 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Motstandstermometer-måleomformer 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Motstandstermometer-måleomformer 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Motstandstermometer-måleomformer 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Motstandstermometer-måleomformer 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Termoelement-måleomformer 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Termoelement-måleomformer 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Termoelement-måleomformer 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Termoelement-måleomformer 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Grenseverdibryter 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Grenseverdibryter 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frekvensomformere 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Frekvensomformere 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Frekvensomformere 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Frekvensomformere 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Motstands-/potensiometermåleomformer 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Motstands-/potensiometermåleomformer 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Motstands-/potensiometermåleomformer 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Motstands-/potensiometermåleomformer 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Koblingsforsterker 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Koblingsforsterker 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Frekvensomformere 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Frekvensomformere 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Merke for endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Merke for endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Merke for endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Merke for endeholder 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo