Konfigurerbar, treveis adskilt temperaturmåleomformer med pluggbar tilkoblingsteknikk. Komponenten er egnet for tilkobling av motstandstermometre og motstandsfjerngivere i to-, tre- og fireledertilkoblingsteknikk. Måleverdiene omformes til et lineært og innstillbart strøm- eller spenningssignal. Enheten kan konfigureres via en av de gratis programvareløsningene. Konfigureringen av standardinnstillinger kan også helt enkelt foretas med DIP direkte på enheten (se konfigureringstabellen). Måleomformeren støtter Fault-Monitoring og NFC-kommunikasjon.
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C
-
Motstandstermometer-måleomformer
2902051
Konfigurerbar temperaturmåleomformer med pluggbar tilkoblingsteknikk for tilkobling av to-, tre- eller fireleder-motstandstermometre og -givere. Konfigureres via DIP eller ved hjelp av programvare. Push-in-tilkoblingsteknikk, bestillingskonfigurering
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Temperature transmitter |
Produktserie | MINI Analog Pro |
Utførelse | Skilleforsterker |
Konfigurering | DIP |
Programvare | |
App | |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Funksjoner | |
Konfigurering | DIP |
Programvare | |
App |
galvanisk skille | 3-veisskille |
Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
Sprangrespons (0-99%) | 200 ms (2 leder) |
500 ms (3-leder) | |
500 ms (4 leder) | |
Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
Overføringsfeil motstandsgivere | 2 Ω |
Overføringsfeil motstandstermometere | 0,1 % * 350 K / innstilt måleområde, 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) |
0,3 % * 200 K / innstilt måleområde, 0,3 % > 200 K (Cu) | |
Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning | |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Testspenning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Forsterket isolering i henhold til IEC/EN 61010-1 |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikkelnr. 2869728) benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715) |
Typisk strømopptak | 32 mA (24 V DC) |
63 mA (12 V DC) | |
Effektopptak | ≤ 850 mW (ved IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω last) |
Signal | |
Antall innganger | 1 |
Måle | |
Antall innganger | 1 |
Kan konfigureres/programmeres | Ja |
Sensortyper som kan brukes (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensorer |
Temperaturmåleområde | -200 °C ... 850 °C (Område avhengig av sensortype, området kan stilles inn via programvare eller fra -150 °C til 850 °C i trinn ved hjelp av DIP) |
Måleområde temperatur | ≥ 20 K |
Sensormatestrøm | ca. 200 µA |
Maks. tillatt total ledningsmotstand | ≤ 25 Ω (pr. ledning, RTD i tre- eller firelederteknikk) |
≤ 50 Ω (justerbar, RTD i tolederteknikk) | |
Motstandsområde lineært | 0 Ω ... 4000 Ω (Minimum måleområde: 10 % av valgt måleområde) |
Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
Signal: Spenning/strøm | |
Antall utganger | 1 |
Kan konfigureres/programmeres | Ja |
Utgangssignal spenning | 0 V ... 5 V (via DIP) |
1 V ... 5 V (via DIP) | |
0 V ... 10 V (via DIP) | |
10 V ... 0 V (via DIP) | |
0 V ... 10,5 V (kan stilles inn med programvare) | |
Maks. utgangssignal spenning | ca. 12,3 V |
Tomgangsspenning | < 17,5 V |
Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (via DIP) |
4 mA ... 20 mA (via DIP) | |
20 mA ... 0 mA (via DIP) | |
20 mA ... 4 mA (via DIP) | |
0 mA ... 21 mA (kan stilles inn med programvare) | |
Maks. utgangssignal strøm | 24,6 mA |
Kortslutningsstrøm | < 31,5 mA |
Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 10 kΩ |
Last / utgangslast strømutgang | ≤ 600 Ω (ved 20 mA) |
Ripple | < 10 mVeff |
< 10 mVeff (på 600 Ω) | |
Oppløsning utganger (spenning) | 1 mV |
Oppløsning utganger (strøm) | 2 µA |
Reaksjoner ved sensorfeil | konfigurerbar |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (med endehylse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 (flertrådet) |
Ex-installasjon (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Data: IFS-grensesnitt | |
Tilkoblingstype | Micro USB type B |
Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
Feilindikator | LED rød |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 109,81 mm |
Dybde | 119,2 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Husmateriale | PBT |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
ATEX | |
Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | BVS 20 ATEX E 024 X |
IECEx | |
Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | IECEx BVS 20.0017X |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Merking | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrasjon | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Merknad | Det må iverksettes beskyttelsestiltak mot elektrostatisk utlading. |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 0,06 % |
Raske transienter (burst) | |
Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 0,1 % |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 0,07 % |
galvanisk skille | 3-veisskille |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715. |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2902051 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK1125 |
Katalogside | Side 82 (C-5-2019) |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 117,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 108,9 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulbærer 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulbærer 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikasjonsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikasjonsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikasjonsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikasjonsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Pluggsett 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Pluggsett 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Merke for endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Merke for endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Merke for endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Merke for endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Mateklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Mateklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvåkingsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvåkingsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo