US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt
0830077

Kunststoffskilt, Kort, kan bestilles: kortvis, gul, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 189, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 15 mm

Produktdetaljer








Dine fordeler

Alle utstyrsmerker US-EMLP ... kan også leveres med kundetilpasset merking
PVC-materialets brennbarhetsklasse tilsvarer V0 etter UL 94