3-veis skilleforsterkeren kan konfigureres via DIP, har pluggbar tilkoblingsteknikk og kalibrert måleområdeomkobling. Den benyttes for galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av unipolare og bipolare standardsignaler. På inngangssiden finnes de analoge standardsignalene 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V eller -10 ... 10 V samt signalene 2 ... 10 V, 0 ... 20 V, 4 ... 20 V, 0 ... 24 V, 0 ... 30 V, -5 ... 5 V, -20 ... 20 V, -24 ... 24 V, -30 ... 30 V og -20 ... 20 mA. På utgangssiden er 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, -10 ... 10 V og -5 ... 5 V mulig. Justering etter måleområdeomkobling er ikke nødvendig. Måleomformeren støtter Fault-Monitoring og NFC-kommunikasjon.
MINI MCR-2-UI-UI-C
-
Inngangsskilleforsterker
2902036
3-veis skilleforsterker med pluggbar tilkoblingsteknikk og kalibrert måleområdeomkobling for galvanisk skille av uni- og bipolare analogsignaler. Inn-/utgang kan konfigureres via DIP. Skrutilkoblingsteknikk, bestillingskonfigurering.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Inngangsskilleforsterker |
| Produktserie | MINI Analog Pro |
| Antall kanaler | 1 |
| Konfigurering | DIP |
| Isolasjonsegenskaper: GB Standard | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | DIP |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Grensefrekvens (3 dB) | 30 Hz (via DIP) |
| 5 kHz (via DIP) | |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
| Sprangrespons (10-90 %) | < 12 ms (med 30 Hz-filter) |
| Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
| Typisk temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
| Maks. overføringsfeil | ≤ 0,1 % (av sluttverdi) |
| ≤ 0,15 % (av sluttverdi, ved IN: 4 mA ... 20 mA / OUT: -10 V ... 10 V) | |
| Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning | |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
| Testspenning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Forsterket isolering i henhold til IEC/EN 61010-1 |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikkelnr. 2869728) benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715) |
| Typisk strømopptak | 25 mA (Strømutgang, ved 24 V DC inkl. last) |
| 54 mA (Strømutgang, ved 12 V DC inkl. last) | |
| Effektopptak (I-utgang) | ≤ 800 mW (ved IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω last) |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Antall innganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 5 V (via DIP) |
| 1 V ... 5 V (via DIP) | |
| -5 V ... 5 V (via DIP) | |
| 0 V ... 10 V (via DIP) | |
| 2 V ... 10 V (via DIP) | |
| -10 V ... 10 V (via DIP) | |
| 0 V ... 20 V (via DIP) | |
| 4 V ... 20 V (via DIP) | |
| -20 V ... 20 V (via DIP) | |
| 0 V ... 24 V (via DIP) | |
| 4,8 V ... 24 V (via DIP) | |
| -24 V ... 24 V (via DIP) | |
| 0 V ... 30 V (via DIP) | |
| 6 V ... 30 V (via DIP) | |
| -30 V ... 30 V (via DIP) | |
| Maks. inngangssignal spenning | 33 V |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (via DIP) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP) | |
| -20 mA ... 20 mA (via DIP) | |
| Maks. inngangssignal strøm | 24 mA |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | > 1000 kΩ |
| Inngangsmotstand strøminngang | ca. 63 Ω (+0,7 V til testdiode) |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Antall utganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 5 V (via DIP) |
| 1 V ... 5 V (via DIP) | |
| -5 V ... 5 V (via DIP) | |
| 0 V ... 10 V (via DIP) | |
| 2 V ... 10 V (via DIP) | |
| -10 V ... 10 V (via DIP) | |
| Tomgangsspenning | < 17 V |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (via DIP) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP) | |
| Maks. utgangssignal strøm | 22 mA |
| Kortslutningsstrøm | < 32 mA |
| Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 10 kΩ |
| Last / utgangslast strømutgang | ≤ 600 Ω (ved 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (på 600 Ω) |
| < 20 mVSS (på 600 Ω) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (med endehylse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 (flertrådet) |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installasjon (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 109,81 mm |
| Dybde | 119,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Husmateriale | PBT |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Merking | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Sertifikat | 2022122310115961 |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Merking | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Merknad | Det må iverksettes beskyttelsestiltak mot elektrostatisk utlading. |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Raske transienter (burst) | |
| Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| GB Standard | |
| Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715. |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2902036 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1121 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 123,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 110 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 6,397 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulbærer 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulbærer 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikasjonsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikasjonsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikasjonsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikasjonsmodul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Pluggsett 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Pluggsett 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Merke for endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Merke for endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Merke for endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Merke for endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Mateklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Mateklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvåkingsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvåkingsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo