Konfigurerbar, treveis adskilt potensiometermåleomformer med pluggbar tilkoblingsteknikk. Måleverdiene omformes til et lineært og innstillbart strøm- eller spenningssignal. Enheten kan konfigureres via en av de gratis programvareløsningene. Konfigureringen av standardinnstillinger kan også helt enkelt foretas med DIP direkte på enheten (se konfigureringstabellen). Hvis det ikke er mulig å utnytte potensiometerområdet fullt ut, kan du selv fastsette øvre og nedre potensiometerverdi i programmet. Måleomformeren støtter Fault-Monitoring og NFC-kommunikasjon.
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C
-
Motstands-/potensiometermåleomformer
2905006
Konfigurerbar potensiometerposisjonsmåleomformer med pluggbar tilkoblingsteknikk for tilkobling av potensiometre på 0 Ω ... 100 Ω til 0 kΩ ... 100 kΩ. Konfigureres via DIP eller ved hjelp av programvare. Push-in-tilkoblingsteknikk. Bestillingskonfigurering
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produktserie | MINI Analog Pro |
| Antall kanaler | 1 |
| Konfigurering | DIP |
| Programvare | |
| App | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Funksjoner | |
| Konfigurering | DIP |
| Programvare | |
| App | |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
| Sprangrespons (0-99%) | < 60 ms |
| Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
| Typisk temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
| Maks. overføringsfeil | < 0,1 % (R < 240 Ω = < 0,2 %) |
| Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning | |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
| Testspenning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Forsterket isolering i henhold til IEC/EN 61010-1 |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikkelnr. 2869728) benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715) |
| Typisk strømopptak | 33 mA (24 V DC) |
| 68 mA (12 V DC) | |
| Effektopptak | ≤ 850 mW (ved IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω last) |
| Signal: Motstand | |
| Antall innganger | 1 |
| Inngangskilder som kan brukes | 3-tråds potensiometer |
| Motstandsområde | 0 Ω ... 100 Ω |
| 0 Ω ... 100 kΩ | |
| Signal: Spenning/strøm | |
| Antall utganger | 1 |
| Utgangssignal spenning | 1 V ... 5 V (via DIP) |
| 10 V ... 0 V (via DIP) | |
| 0 V ... 5 V (via DIP) | |
| 0 V ... 10 V (via DIP) | |
| 0 V ... 10,5 V (kan stilles inn med programvare) | |
| Maks. utgangssignal spenning | 12,3 V |
| Tomgangsspenning | < 17,5 V |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (via DIP) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP) | |
| 20 mA ... 0 mA (via DIP) | |
| 20 mA ... 4 mA (via DIP) | |
| 0 mA ... 21 mA (kan stilles inn med programvare) | |
| Maks. utgangssignal strøm | 24,6 mA |
| Kortslutningsstrøm | < 31,5 mA |
| Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 10 kΩ |
| Last / utgangslast strømutgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS (10 kΩ) | |
| Oppløsning utganger (spenning) | 1 mV |
| Oppløsning utganger (strøm) | 2 µA |
| Reaksjoner ved sensorfeil | konfigurerbar |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (med endehylse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 (flertrådet) |
| Ex-installasjon (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: IFS-grensesnitt | |
| Tilkoblingstype | Micro USB type B |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Feilindikator | LED rød |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 109,81 mm |
| Dybde | 119,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Husmateriale | PBT |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx BVS 20.0017X |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Sertifikat | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Merking | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Merknad | Det må iverksettes beskyttelsestiltak mot elektrostatisk utlading. |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 0,2 % |
| Raske transienter (burst) | |
| Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 0,4 % |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 0,2 % |
| galvanisk skille | 3-veisskille |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715. |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2905006 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1129 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 117,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 110 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
-
MCR-DP - Gruppeskilleplate 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulbærer 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulbærer 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikasjonsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikasjonsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikasjonsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikasjonsmodul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeringsadapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeringsadapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Pluggsett 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Pluggsett 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Merke for endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Merke for endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Merke for endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Merke for endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Mateklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Mateklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvåkingsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvåkingsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo