Spenningssignal-3-veis-skilleforsterker med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av mV- til V-signaler. Inngangssignaler på -50 mV ... 50 mV / -30 V ... 30 V og utgangssignaler på -10 V ... 10 V / 0(4) mA ... 20 mA støttes. Måleomformeren støtter Fault-Monitoring og NFC-kommunikasjon.
MINI MCR-2-U-UI-PT
-
Skilleforsterkere
2902021
El-nr.:
4391271
El-nr.:
4391271
3-veisskilleforsterker, med konfigurerbar inn-/utgang, for galvanisk skille og omforming av analogsignaler på mV- og V-området både uni- og bipolært. Push-in-tilkoblingsteknikk, standardkonfigurering.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Skilleforsterker |
Produktserie | MINI Analog Pro |
Antall kanaler | 1 |
Utførelse | Skilleforsterker |
Konfigurering | DIP |
Isolasjonsegenskaper: GB Standard | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
galvanisk skille | 3-veisskille |
Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
Grensefrekvens (3 dB) | 30 Hz (via DIP) |
5 kHz (via DIP) | |
Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
Sprangrespons (10-90 %) | < 8,5 ms (med 30 Hz-filter) |
Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
Maks. overføringsfeil | ≤ 0,1 % (av sluttverdi) |
Galvanisk skille Inngang/utgang/forsyning | |
Merkeisolasjonsspenning | 300 Veff |
Testspenning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolering | Forsterket isolering i henhold til IEC/EN 61010-1 |
Forsyning | |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
Forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC (For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikkelnr. 2869728) benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715) |
Typisk strømopptak | 25 mA (Strømutgang, ved 24 V DC inkl. last) |
54 mA (Strømutgang, ved 12 V DC inkl. last) | |
Effektopptak (I-utgang) | ≤ 800 mW (ved IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω last) |
Signal: Spenning | |
Antall innganger | 1 |
Kan konfigureres/programmeres | Ja |
Inngangssignal | Spenning |
Inngangssignal spenning | -50 mV ... 50 mV (via DIP) |
0 mV ... 50 mV (via DIP) | |
-60 mV ... 60 mV (via DIP) | |
0 mV ... 60 mV (via DIP) | |
-75 mV ... 75 mV (via DIP) | |
0 mV ... 75 mV (via DIP) | |
-80 mV ... 80 mV (via DIP) | |
0 mV ... 80 mV (via DIP) | |
-100 mV ... 100 mV (via DIP) | |
0 mV ... 100 mV (via DIP) | |
-120 mV ... 120 mV (via DIP) | |
0 mV ... 120 mV (via DIP) | |
-150 mV ... 150 mV (via DIP) | |
0 mV ... 150 mV (via DIP) | |
-200 mV ... 200 mV (via DIP) | |
0 mV ... 200 mV (via DIP) | |
-240 mV ... 240 mV (via DIP) | |
0 mV ... 240 mV (via DIP) | |
-300 mV ... 300 mV (via DIP) | |
0 mV ... 300 mV (via DIP) | |
-500 mV ... 500 mV (via DIP) | |
0 mV ... 500 mV (via DIP) | |
-600 mV ... 600 mV (via DIP) | |
0 mV ... 600 mV (via DIP) | |
-750 mV ... 750 mV (via DIP) | |
0 mV ... 750 mV (via DIP) | |
-800 mV ... 800 mV (via DIP) | |
0 mV ... 800 mV (via DIP) | |
-1 V ... 1 V (via DIP) | |
0 V ... 1 V (via DIP) | |
-1,2 V ... 1,2 V (via DIP) | |
0 V ... 1,2 V (via DIP) | |
-1,5 V ... 1,5 V (via DIP) | |
0 V ... 1,5 V (via DIP) | |
-2 V ... 2 V (via DIP) | |
0 V ... 2 V (via DIP) | |
-2,4 V ... 2,4 V (via DIP) | |
0 V ... 2,4 V (via DIP) | |
-3 V ... 3 V (via DIP) | |
0 V ... 3 V (via DIP) | |
-5 V ... 5 V (via DIP) | |
0 V ... 5 V (via DIP) | |
-6 V ... 6 V (via DIP) | |
0 V ... 6 V (via DIP) | |
-7,5 V ... 7,5 V (via DIP) | |
0 V ... 7,5 V (via DIP) | |
-8 V ... 8 V (via DIP) | |
0 V ... 8 V (via DIP) | |
-10 V ... 10 V (via DIP) | |
0 V ... 10 V (via DIP) | |
-12 V ... 12 V (via DIP) | |
0 V ... 12 V (via DIP) | |
-15 V ... 15 V (via DIP) | |
0 V ... 15 V (via DIP) | |
-20 V ... 20 V (via DIP) | |
0 V ... 20 V (via DIP) | |
-24 V ... 24 V (via DIP) | |
0 V ... 24 V (via DIP) | |
-30 V ... 30 V (via DIP) | |
0 V ... 30 V (via DIP) | |
Maks. inngangssignal spenning | 33 V |
Inngangsmotstand spenningsinngang | > 10 kΩ |
Signal: Spenning/strøm | |
Antall utganger | 1 |
Kan konfigureres/programmeres | Ja |
Utgangssignal spenning | 0 V ... 5 V (via DIP) |
1 V ... 5 V (via DIP) | |
-5 V ... 5 V (via DIP) | |
0 V ... 10 V (via DIP) | |
2 V ... 10 V (via DIP) | |
-10 V ... 10 V (via DIP) | |
Tomgangsspenning | < 17 V |
Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (via DIP) |
4 mA ... 20 mA (via DIP) | |
Maks. utgangssignal strøm | 22 mA |
Kortslutningsstrøm | < 32 mA |
Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 10 kΩ |
Last / utgangslast strømutgang | ≤ 600 Ω (ved 20 mA) |
Ripple | < 20 mVSS (på 600 Ω) |
< 20 mVSS (på 600 Ω) |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (med endehylse) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (uten endehylse) | |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 (flertrådet) |
Ex-installasjon (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Statusindikator | Grønn LED (forsyningsspenning) |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 109,81 mm |
Dybde | 119,2 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Husmateriale | PBT |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 (ikke evaluert av UL) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
ATEX | |
Merking | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Sertifikat | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
Merking | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Sertifikat | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
Merking | Ex ec ic IIC T4 Gc |
UL, USA / Canada | |
Merking | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Godkjenning for skipsbygging | |
Sertifikat | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Merking | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Sertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrasjon | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Merknad | Det må iverksettes beskyttelsestiltak mot elektrostatisk utlading. |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Raske transienter (burst) | |
Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Ledningsført påvirkning | |
Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
galvanisk skille | 3-veisskille |
GB Standard | |
Standarder/bestemmelser | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715. |
Innbygning | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2902021 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK1121 |
Katalogside | Side 74 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356651998 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 116,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 116 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Godkjennings-ID: E238705CCC
Godkjennings-ID: 2021322310003859cUL Listed
Godkjennings-ID: E238705IECEx
Godkjennings-ID: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
Godkjennings-ID: E196811UL Listed
Godkjennings-ID: E196811ATEX
Godkjennings-ID: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
Godkjennings-ID: TR TS_S_103.01.00081EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | f33d13f0-e24e-4085-8f6a-5a4b2b61c5ed |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulbærer 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulbærer 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikasjonsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikasjonsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikasjonsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikasjonsmodul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Pluggsett 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Pluggsett 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Merke for endeholder 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Merke for endeholder 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Merkeremser 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffskilt 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffskilt 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffskilt 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffskilt 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffskilt 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Merke for endeholder 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Merke for endeholder 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Mateklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Mateklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Overvåkingsmodul 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Overvåkingsmodul 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo