ELR H5-IES-SC/500AC-06-IFS - Hybrid-motorstarter
2905151

Hybridmotorstarter som kan nettkobles, for reversering av 3~ AC-motorer opptil 500 V AC og 0,6 A utgangsstrøm, med innstillbar overlastutkobling, nødstoppfunksjon opptil SIL 3 / PL e og skrutilkobling, T-konnektor vedlagt.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Bredde 22,5 mm
Sikkerhetsnivå i henhold til IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Redusert installeringsarbeid
Plassbesparelse
Lang levetid
Trefasede lasker
Innstillbar strøm til bimetallfunksjon
Kobling med minimal slitasje