EM-CAN-GATEWAY-IFS
-
Datagrensesnitt
2901504
Gateway for tilkobling av opptil 32 Interface-systembrukere til en overordnet kontroller via CANopen®. Interface-systembrukerne tilkobles Gateway via T-konnektor, som er vedlagt.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
Produkttype | Gatewayer/proxier |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Forsyning | |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Merke-styrematestrøm IS | 85 mA (pluss laststrøm på utgangene) |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Overspenningsbeskyttelse |
Digital | |
Antall | 8 |
Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC ±20 % |
Merkebetjeningsstrøm IC | 3 mA |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Overspenningsbeskyttelse |
Digital: Koblingsutganger | |
Antall | 4 |
Restspenning | 1 V |
Maks. koblingsspenning | 23 V DC (US - Urest av utgangen) |
Maks. koblingsstrøm | 500 mA |
Beskyttelseskobling | Parallellpolaritetsbeskyttelse, vær oppmerksom på sikringen (Sikring med maks. 8 A F-sikring) |
Forsyning | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Programmeringstilkobling | |
Tilkoblingstype | S-PORT (bøssing) |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 12 |
INTERFACE-system | |
Tilkoblingstype | T-konnektor |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 5 |
CANopen® | |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 4 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Data: Interface-System | |
Datahastighet | 76800 Baud |
Seriell overføringshastighet | 76,8 kbit/s |
Tilkoblingstype | T-konnektor |
S-PORT (plugg) | |
Data: CANopen® | |
Seriell overføringshastighet | 10 kbit/s ... 1 Mbit/s |
Tilkoblingstype | MSTB-stikkerutgang |
Data: Nettverksgrensesnitt | |
Kommunikasjonsprotokoll | CANopen® |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 4 |
Overføringshastighet område | 10 kb/s ... 1 Mbit/s |
Data: Servicegrensesnitt | |
Kommunikasjonsprotokoll | Interface-System |
Tilkoblingstype | S-PORT (bøssing) |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 12 |
Data: Utstyrsbuss | |
Kommunikasjonsprotokoll | Interface-System |
Tilkoblingstype | T-konnektor |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 5 |
Overføringshastighet | 76,8 kb/s |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 107,8 mm |
Dybde | 113,8 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -35 °C ... 80 °C |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2901504 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDK |
Produktnøkkel | DK7722 |
GTIN | 4046356607100 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 155,05 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 99,99 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 1fc3a01b-fd0b-4fd1-822e-746b2dc6d7d7 |
Kompatible produkter
-
IFS-CONFSTICK-L - Minnemodul 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Minnemodul 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Tilleggsmodul 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortplugg 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortpluggforbinder 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stikkerdel 1784729
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo