BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Lask
2909897

3-faset sammenhengende lask til to moduler i serien CONTACTRON med skrutilkobling og husbredde 22,5 mm, ledningslengde mellom modulene 0,3 m, tilkoblingsledning 2 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Lasking av to til ti enheter med maks. modulavstand 22,5 mm
Betydelig redusert installeringsarbeid
Opptil 575 V AC / 3 x 25 A