EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
Datagrensesnitt
1188207
Gateway for tilkobling av opptil 15 Interface systembrukere til en overordnet sikker kontroller via PROFIsafe. Systembrukerne tilkobles Gateway via T-konnektor, som er vedlagt.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Gatewayer/proxier |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Strømopptak | 67 mA (uten tilkoblede sensorer) |
| Sikring | ≤ 8 A (ekstern) treg |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Strømopptak | 52 mA (uten tilkoblede aktuatorer) |
| Sikring | ≤ 8 A (ekstern) treg |
| Digital | |
| Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC ±20 % |
| Merkebetjeningsstrøm IC | 3 mA |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Digital: Koblingsutganger | |
| Restspenning | 1 V |
| Maks. koblingsspenning | 23 V DC (US - Urest av utgangen) |
| Maks. koblingsstrøm | 500 mA (pr. utgang) |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Digital: Sikre digitale utganger | |
| Merkeutgangsspenning USO | 24 V DC (av USO sikker) |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse |
| Kortslutningsbeskyttelse | |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Programmeringstilkobling | |
| Tilkoblingstype | S-PORT (bøssing) |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 12 |
| INTERFACE-system | |
| Tilkoblingstype | T-konnektor |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 5 |
| PROFINET (PROFIsafe) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Data: Nettverksgrensesnitt | |
| Kommunikasjonsprotokoll | PROFINET |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Merk | PROFIsafe tunnelert |
| Overføringshastighet | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Data: Servicegrensesnitt | |
| Kommunikasjonsprotokoll | Interface-System |
| Tilkoblingstype | S-PORT (bøssing) |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 12 |
| Data: Utstyrsbuss | |
| Kommunikasjonsprotokoll | Interface-System |
| Tilkoblingstype | T-konnektor |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 5 |
| Overføringshastighet | 76,8 kb/s |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 107,8 mm |
| Dybde | 113,8 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 () |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -35 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 3000 m |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (ingen dugging) |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | 6 kV |
| Luftutladning | 8 kV |
| Merknad | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Signal | 2 kV (Testspenning) |
| Merknad | Kriterium A |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Signal | 1 kV () |
| 2 kV () | |
| Merknad | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | IEC/EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V (Testspenning) |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55011 |
| Merknad | Klasse A, bruksområde industri |
| Standarder/bestemmelser | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| IEC 61508 | |
| IEC 62061 | |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 1188207 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 299,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 257 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo