EM-ETH-GATEWAY-IFS
-
Datagrensesnitt
2901988
El-nr.:
4506167
El-nr.:
4506167
Gateway for tilkobling av opptil 32 Interface systembrukere til en overordnet kontroller via EtherNet/IP™. Interface-systembrukerne tilkobles Gateway via T-konnektor, som er vedlagt.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Gatewayer/proxier |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Forsyning | |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Merke-styrematestrøm IS | 85 mA (pluss laststrøm på utgangene) |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Digital | |
| Antall | 8 |
| Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC ±20 % |
| Merkebetjeningsstrøm IC | 3 mA |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Digital: Koblingsutganger | |
| Antall | 4 |
| Restspenning | 1 V |
| Maks. koblingsspenning | 23 V DC (US - Urest av utgangen) |
| Maks. koblingsstrøm | 500 mA |
| Beskyttelseskobling | Parallellpolaritetsbeskyttelse, vær oppmerksom på sikringen (Sikring med maks. 8 A F-sikring) |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Programmeringstilkobling | |
| Tilkoblingstype | S-PORT (bøssing) |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 12 |
| INTERFACE-system | |
| Tilkoblingstype | T-konnektor |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 5 |
| Ethernet/IP™ | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Data: Nettverksgrensesnitt | |
| Kommunikasjonsprotokoll | EtherNet/IP™ |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Overføringshastighet | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Data: Servicegrensesnitt | |
| Kommunikasjonsprotokoll | Interface-System |
| Tilkoblingstype | S-PORT (bøssing) |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 12 |
| Data: Utstyrsbuss | |
| Kommunikasjonsprotokoll | Interface-System |
| Tilkoblingstype | T-konnektor |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 5 |
| Overføringshastighet | 76,8 kb/s |
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 107,8 mm |
| Dybde | 113,8 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2901988 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK7712 |
| GTIN | 4046356641937 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 165,69 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 194,2 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 43e371fd-458f-417c-a5f0-1e6c94c90ec8 |
Kompatible produkter
-
IFS-CONFSTICK-L - Minnemodul 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Minnemodul 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - T-konnektor 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffskilt 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Tilleggsmodul 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortplugg 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortpluggforbinder 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stikkerdel 1784729
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo