BRIDGE- 3- 2M/0,3M
-
Lask
2909898
3-faset sammenhengende lask til tre moduler i serien CONTACTRON med skrutilkobling og husbredde 22,5 mm, ledningslengde mellom modulene 0,3 m, tilkoblingsledning 2 m
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Betydelig redusert installeringsarbeid
Lasking av to til ti enheter med maks. modulavstand 22,5 mm
Opptil 575 V AC / 3 x 25 A