BRIDGE- 5
-
Lask
2900749
3-faset sammenhengende lask til 5 moduler i serien CONTACTRON med skrutilkobling og husbredde 22,5 mm, 0,3 m tilkoblingsledning, med endehylser.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Passer kun til CONTACTRON-serier med skrutilkobling ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Lasking av to til ti enheter med maks. modulavstand 22,5 mm
Betydelig redusert installeringsarbeid
Opptil 575 V AC / 3 x 25 A