SACC-P12MRX-8CT-CL SH
-
Datapluggforbinder
1489579
Datapluggforbinder, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, skjermet, Plugg vinklet M12 Push-Pull, koding: X, Krympetilkobling, riflet materiale: Trykkstøpt sink, fortinnet, ytterdiameter ledning 6,5 mm ... 10 mm, uten krympekontakter
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Meget kompakt grunnet lite tilkoblingskammer og høy kontakttetthet
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pålitelig skjerming: Pålitelig skjermtilkobling også ved ekstreme mekaniske påkjenninger
Robuste forbindelser: egnet for jernbaneanvendelser med høye støt- og vibrasjonsbelastninger